990-91260C-028

Общие сведения о комплектах установки

Комплект установки 0M-88357

Деталь Область применения Количество, шт.
USB-кабель
960-0598
Подключение кабелей Modbus. 1
Резистор 150 Ом
110-0151-Z
10
Клеммный разъем
730-0532
2

Дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT017

Деталь Область применения Количество, шт.
Болт M8 x 20 мм с шайбой
803-8590
Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно) и Окончание установки. 10
Задний анкерный болт
870-97748
1
Сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн
870-97749
1
Сейсмоустойчивый задний анкерный кронштейн
870-97750
1
Задняя плата подключений
870-31554
1

Дополнительный комплект для параллельных систем GVSOPT006

Деталь Область применения Количество, шт.
Кабель PBUS1 0W6268 Подключение кабелей PBus. 1
Кабель PBUS2 0W6267 1
Этот комплект содержит детали для использования с другими моделями ИБП, которые не подходят для данной установки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?