Oversigt over installationspakker
Installationspakke 0M-100883
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
Fjederskive
HUA12053
|
Tilslut strømkablerne. | 40 |
Installationspakke 0M-100917
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
M8-møtrik
med spændeskive
803-8007
|
Forbered UPS'en til TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem. | 2 |
Busbar til potentialudligning
880-99117
|
1 |
Installationspakke 0M-88357
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Tilslut Modbuskablerne. | 1 |
150
ohm modstand
110-0151-Z
|
10 | |
Terminalstik
730-0532
|
2 |
Installationspakke 0J-0M-1160
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
Temperatursensor
0M-1160
|
For en batteriløsning
fra tredjepart, se Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter. Oplysninger om installation af temperatursensoren findes i installationsvejledningen til den specifikke batteriløsning. |
1 |
Valgfrit seismisk sæt GVSOPT002
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
M8 x 20 mm bolt med spændeskive | Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag og De sidste installationstrin. | 12 |
Bagerste
anker
870-97772
|
1 | |
Bagerste
forankringsbeslag
870-31131
|
1 | |
Forreste
forankringsbeslag
870-31132
|
1 | |
Bagerste forbindelsesplade
870-31554
|
Bruges til installation med et tilstødende produkt. Følg instruktionerne i installationsmanualen for det tilstødende produkt. | 1 |
Valgfrit NEMA 2-hulsæt GVSOPT005
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
NEMA 2-hulplade (udgang, DC+ (positiv), N) | Tilslut strømkablerne ved anvendelse af NEMA 2-hulplader. | 7 |
NEMA 2-hulplade (indgang, bypass, DC- (negativ)) | 8 | |
M8-møtrik med spændeskive | 30 | |
Fjederskive | 30 | |
M8x24 mm flad spændeskive | 60 |
Valgfri parallelpakke GVSOPT006
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Tilslut PBUS-kablerne. | 1 |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1 | |
Meldekontakt | Tilslut IMB-signalkablerne i et forenklet 1+1 parallelsystem. | 2 |
Denne pakke indeholder dele til brug sammen med andre UPS-modeller, som ikke er relevante for denne installation. |
Valgfrit seismisk pakke GVSOPT030
Kun til installation med et eller flere tilstødende modulære batteriskabe. Følg vejledningen til installation af modulært batteriskab.