Asennussarjojen yhteenveto
Asennussarja 0M-100883
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
Jousialuslevy
HUA12053
|
Virtakaapeleiden kytkeminen. | 40![]() |
Asennussarja 0M-100917
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
M8-mutteri
ja aluslevy
803–8007
|
UPSin valmisteleminen TN-C / 480 V:n suorassa maadoituksessa. | 2![]() |
Liitäntäkisko
880–99117
|
1![]() |
Asennussarja 0M-88357
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
USB-johto
960-0598
|
Modbus-kaapelien kytkeminen. | 1![]() |
150
ohmin vastus
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Liitin
730-0532
|
2 ![]() |
Asennussarja 0J-0M-1160
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
Lämpötila-anturi
0M-1160
|
Jos käytössä
on muun valmistajan akkuratkaisu, katso Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan
lisätuotteista. Lisätietoja lämpötila-anturin asentamisesta ja kytkemisestä on akkujärjestelmään asennusoppaassa. |
1![]() |
Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT002
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy | Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen ja Lopullinen asennus. | 12![]() |
Takakiinnikkeen
lattiakiinnike
870-97772
|
1![]() |
|
Takakiinnike
870-31131
|
1![]() |
|
Etukiinnike
870-31132
|
1![]() |
|
Takakytkentälevy
870-31554
|
Käytetään asennettaessa viereiseen tuotteeseen. Noudata viereisen tuotteen asennusoppaan ohjeita. | 1![]() |
Valinnainen NEMA-kaksireikäsarja GVSOPT005
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
NEMA-kaksireikälevy (lähtö, DC +, N) | Virtakaapeleiden kytkeminen NEMA-kaksireikälevyillä. | 7![]() |
NEMA-kaksireikälevy (syöttö, ohitus, DC-) | 8![]() |
|
M8-mutteri ja aluslevy | 30![]() |
|
Jousialuslevy | 30![]() |
|
M8x24 mm litteä aluslevy | 60![]() |
Valinnainen rinnakkaissarja GVSOPT006
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
PBUS1-kaapeli 0W6268 | PBUS-kaapeleiden kytkeminen. | 1![]() |
PBUS2-kaapeli 0W6267 | 1![]() |
|
AUX-kytkin | IMB-signaalikaapeleiden kytkeminen yksinkertaistettuun 1+1-rinnakkaisjärjestelmään. | 2![]() |
Tämä sarja sisältää muiden UPS-mallien kanssa käytettäviä osia, joita ei tarvita tässä asennuksessa. |
Valinnainen sarja GVSOPT030
Vain asennettaessa viereiseen modulaariseen akkukaappiin. Noudata modulaarisen akkukaapin asennusoppaan ohjeita.