Présentation des kits d'installation
Kit d'installation 0M-100883
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Rondelle de ressort
HUA12053
|
Raccordement des câbles d'alimentation. | 40![]() |
Kit d'installation 0M-100917
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Écrou
M8 avec rondelle
803–8007
|
Préparer l'ASI pour le système solidement mis à la terre TN-C/480 V. | 2![]() |
Jeu de barres de
liaison
880–99117
|
1![]() |
Kit d'installation 0M-88357
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Câble
USB
960-0598
|
Raccordement des câbles Modbus. | 1![]() |
Résistance
de 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Connecteur de borne
730-0532
|
2 ![]() |
Kit d'installation 0J-0M-1160
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Capteur de température
0M-1160
|
En cas de solution
tierce de batterie, consultez Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation
et des produits auxiliaires tiers. Pour obtenir des informations sur l'installation du capteur de température, consultez le manuel d'installation fourni avec ce dernier. |
1![]() |
Kit sismique GVSOPT002 en option
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Vis M8 x 20 mm avec rondelle | Installation de l'ancrage sismique (en option) et Dernières étapes d'installation. | 12![]() |
Ancrage
arrière
870-97772
|
1![]() |
|
Support
d'ancrage arrière
870-31131
|
1![]() |
|
Support
d'ancrage avant
870-31132
|
1![]() |
|
Plaque de connexion
arrière
870-31554
|
Utilisée pour l'installation avec un produit adjacent. Suivez les instructions du manuel d'installation du produit adjacent. | 1![]() |
Kit à 2 trous NEMA GVSOPT005 (en option)
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Plaque à 2 trous NEMA (sortie, CC+, N) | Raccordement des câbles d'alimentation avec des plaques percées NEMA 2. | 7![]() |
Plaque à 2 trous NEMA (entrée, bypass, CC-) | 8![]() |
|
Écrou M8 avec rondelle | 30![]() |
|
Rondelle de ressort | 30![]() |
|
Rondelle plate M8 x 24 mm | 60![]() |
Kit parallèle GVSOPT006 en option
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Câble PBUS1 0W6268 | Raccordement des câbles de PBUS. | 1![]() |
Câble PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Commutateur AUX | Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié. | 2![]() |
Ce kit contient des pièces destinées à être utilisées avec d'autres modèles d'ASI qui ne sont pas pertinents pour cette installation. |
Kit GVSOPT030 en option
Uniquement pour l'installation avec armoire(s) batterie(s) modulaire(s) adjacente(s). Suivez le manuel d'installation de l'armoire batterie modulaire.