Panoramica dei kit di montaggio
Kit di installazione 0M-100883
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Rondella elastica
HUA12053
|
Collegamento dei cavi di alimentazione. | 40 |
Kit di installazione 0M-100917
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Dado
M8 con rondella
803–8007
|
Preparazione dell'UPS per il sistema con messa a terra solida TN-C/480 V. | 2 |
Sbarra di collegamento
880–99117
|
1 |
Kit di installazione 0M-88357
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Cavo
USB
960-0598
|
Collegamento dei cavi Modbus. | 1 |
Resistore
da 150 Ohm
110-0151-Z
|
10 | |
Connettore terminale
730-0532
|
2 |
Kit di installazione 0J-0M-1160
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Sensore di temperatura
0M-1160
|
Per la soluzione
con batterie di terze parti, vedere Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti
ausiliari di terze parti. Per informazioni su come installare e collegare il sensore di temperatura, fare riferimento al manuale di installazione della soluzione per batterie in uso. |
1 |
Kit antisismico opzionale GVSOPT002
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Bullone M8 x 20 mm con rondella | Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione) e Installazione finale. | 12 |
Ancoraggio
posteriore
870-97772
|
1 | |
Staffa
di ancoraggio posteriore
870-31131
|
1 | |
Staffa
di ancoraggio anteriore
870-31132
|
1 | |
Piastra di collegamento
posteriore
870-31554
|
Utilizzata per l'installazione con prodotto adiacente. Seguire le istruzioni nel manuale di installazione del prodotto adiacente. | 1 |
Kit NEMA 2 forata opzionale GVSOPT005
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Piastra forata NEMA 2 (uscita, CC+, N) | Collegamento dei cavi di alimentazione con le piastre forate NEMA 2. | 7 |
Piastra forata NEMA 2 (ingresso, bypass, CC-) | 8 | |
Dado M8 con rondella | 30 | |
Rondella elastica | 30 | |
Rondella piana M8x24 mm | 60 |
Kit parallelo opzionale GVSOPT006
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Cavo PBUS1 0W6268 | Collegamento dei cavi PBUS. | 1 |
Cavo PBUS2 0W6267 | 1 | |
Contatto ausiliario | Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1 + 1 semplificato. | 2 |
Questo kit contiene parti da utilizzare con altri modelli di UPS che non sono rilevanti per questa installazione. |
Kit opzionale GVSOPT030
Solo per installazione con armadi delle batterie modulari adiacenti. Attenersi al manuale di installazione dell'armadio delle batterie modulari.