Overzicht van installatiesets
Installatieset 0M-100883
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
Veerring
HUA12053
|
De stroomkabels aansluiten. | 40![]() |
Installatieset 0M-100917
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
M8-moer
met sluitring
803–8007
|
Bereid de UPS voor op het TN-C/480 V Solide Aardingssysteem. | 2![]() |
Verbindingsrail
880–99117
|
1![]() |
Installatieset 0M-88357
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
De Modbus-kabels aansluiten. | 1![]() |
Weerstand
van 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Aansluitklem
730-0532
|
2 ![]() |
Installatieset 0J-0M-1160
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
Temperatuursensor
0M-1160
|
Zie De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten
aansluiten voor batterijoplossingen van derden. Raadpleeg de installatiehandleiding voor uw specifieke batterijoplossing voor meer informatie om de temperatuursensor te installeren en verbinden. |
1![]() |
Optionele seismische set GVSOPT002
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
M8 x 20 mm-bout met sluitring | De seismische verankering installeren (optie) en Laatste installatiestappen. | 12![]() |
Verankering
(achter)
870-97772
|
1![]() |
|
Verankeringsbeugel
(achter)
870-31131
|
1![]() |
|
Verankeringsbeugel
(voor)
870-31132
|
1![]() |
|
Verbindingsplaat
(achter)
870-31554
|
Gebruikt voor installatie met een aangrenzend product. Volg de instructies in de installatiehandleiding voor het aangrenzende product. | 1![]() |
Optionele NEMA-set met 2 gaten GVSOPT005
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
NEMA-plaat met 2 gaten (uitgang, DC+, N) | De stroomkabels aansluiten met NEMA-platen met 2 gaten. | 7![]() |
NEMA-plaat met 2 gaten (ingang, bypass, DC-) | 8![]() |
|
M8-moer met sluitring | 30![]() |
|
Veerring | 30![]() |
|
M8x24 mm sluitring | 60![]() |
Optionele parallelle kit GVSOPT006
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
PBus1-kabel 0W6268 | De PBus-kabels aansluiten. | 1![]() |
PBus2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Hulpschakelaar | De IMB-signaalkabels aansluiten in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem. | 2![]() |
Deze kit bevat onderdelen voor gebruik met andere UPS-modellen die niet relevant zijn voor deze installatie. |
Optionele set GVSOPT030
Alleen voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing(en). Volg de handleiding van de modulaire batterijbehuizing.