Visão geral dos kits de instalação
Kit de instalação 0M-100883
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Arruela de pressão
HUA12053
|
Conectar os cabos de energia. | 40![]() |
Kit de instalação 0M-100917
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Porca M8 com arruela
803–8007
|
Preparar o nobreak para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V. | 2![]() |
Barramento de ligação
880–99117
|
1![]() |
Kit de instalação 0M-88357
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Cabo USB
960-0598
|
Conecte os cabos modbus. | 1![]() |
Resistor de 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Conector terminal
730-0532
|
2 ![]() |
Kit de instalação 0J-0M-1160
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Sensor de temperatura
0M-1160
|
Para a solução de baterias de terceiros, consulte Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e produtos auxiliares de terceiros. Consulte o manual de instalação para sua solução de baterias específica para obter informações sobre como instalar e conectar o sensor de temperatura. |
1![]() |
Kit sísmico opcional GVSOPT002
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Parafuso M8 x 20 mm com arruela | Instalar ancoragem sísmica (opcional) e Instalação final | 12![]() |
Fixação traseira
870-97772
|
1![]() |
|
Suporte de fixação traseiro
870-31131
|
1![]() |
|
Suporte de fixação frontal
870-31132
|
1![]() |
|
Placa de conexão traseira
870-31554
|
Usado para instalação com um produto adjacente. Siga as instruções no manual de instalação do produto adjacente. | 1![]() |
Kit opcional NEMA com 2 furos GVSOPT005
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Placa NEMA com 2 furos (saída, CC+, N) | Conectar os cabos de energia com placas NEMA com 2 furos. | 7![]() |
Placa NEMA com 2 furos (entrada, bypass, CC-) | 8![]() |
|
Porca M8 com arruela | 30![]() |
|
Arruela de pressão | 30![]() |
|
Arruela plana M8x24 mm | 60![]() |
Kit paralelo opcional GVSOPT006
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Cabo PBUS1 0W6268 | Conexão dos cabos PBUS. | 1![]() |
Cabo PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Interruptor AUX | Conecte os cabos de sinal do IMB em um sistema paralelo simplificado 1+1. | 2![]() |
Este kit contém peças para uso com outros modelos de nobreak que não são relevantes para esta instalação. |
Kit opcional GVSOPT030
Apenas para instalação com gabinete(s) de baterias modulares. Siga o manual de instalação para gabinetes de baterias modulares.