Общие сведения о комплектах установки
Комплект установки 0M-100883
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Пружинная
шайба
HUA12053
|
Подключение силовых кабелей питания. | 40![]() |
Комплект установки 0M-100917
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Гайка
М8 с шайбой
803–8007
|
Подготовка ИБП для глухозаземленной системы TN-C/480 В. | 2![]() |
Шина
заземления
880–99117
|
1![]() |
Комплект установки 0M-88357
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
USB-кабель
960-0598
|
Подключение кабелей Modbus. | 1![]() |
Резистор
150 Ом
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Клеммный
разъем
730-0532
|
2 ![]() |
Комплект установки 0J-0M-1160
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Датчик
температуры
0M-1160
|
При
установке батарей
от стороннего
поставщика
см. Подключение
сигнальных
проводов от
распределительных
устройств и
сторонних дополнительных
продуктов. Информацию о том, как установить и подключить датчик температуры, см. в руководстве по монтажу, поставляемом вместе со специальным решением для батарей. |
1![]() |
Дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT002
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Болт M8 x 20 мм с шайбой | Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно) и Окончание установки. | 12![]() |
Задний
анкерный болт
870-97772
|
1![]() |
|
Задний
анкерный кронштейн
870-31131
|
1![]() |
|
Передний
анкерный кронштейн
870-31132
|
1![]() |
|
Задняя
плата подключений
870-31554
|
Используется для установки с расположенным рядом продуктом. Следуйте инструкциям в руководстве для расположенного рядом продукта. | 1![]() |
Дополнительный комплект панели отверстий NEMA 2 GVSOPT005
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Панель отверстий NEMA 2 (выход, DC+, нейтраль) | Подключение силовых кабелей с панелями отверстий NEMA 2. | 7![]() |
Панель отверстий NEMA 2 (вход, байпас, DC-) | 8![]() |
|
Гайка М8 с шайбой | 30![]() |
|
Пружинная шайба | 30![]() |
|
Болт M8 x 24 мм с плоской шайбой | 60![]() |
Дополнительный комплект для параллельных систем GVSOPT006
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Кабель PBUS1 0W6268 | Подключение кабелей PBus. | 1![]() |
Кабель PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Вспомогательные выключатель | Подключение сигнальных проводов IMB в упрощенной параллельной системе 1+1. | 2![]() |
Этот комплект содержит детали для использования с другими моделями ИБП, которые не подходят для данной установки. |
Дополнительный комплект GVSOPT030
Только для установки с расположенными рядом шкафами модульной батареи. Следуйте инструкциям по установке шкафа модульной батареи.