Översikt över installationskit
Installation Kit 0M-100883
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
Fjäderbricka
HUA12053
|
Anslut kraftkablarna. | 40![]() |
Installation Kit 0M-100917
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
M8-mutter
med bricka
803–8007
|
Förbered UPS-enheten för TN-C/480 V solitt jordat ledarsystem. | 2![]() |
Monteringsvinkel
880–99117
|
1![]() |
Installation Kit 0M-88357
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Anslut modbus-kablarna. | 1![]() |
Motstånd
på 150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Kontaktdon
730-0532
|
2 ![]() |
Installation Kit 0J-0M-1160
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
Temperatursensor
0M-1160
|
För råd
angående batterier från tredjepart kan du gå till Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart)
och från hjälpkontakterna. Se installationsmanualen för information om din specifika batterilösning och hur du ska installera och ansluta temperatursensorn. |
1![]() |
Monteringskit för seismisk kit (option) GVSOPT002
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
M8 x 20 mm bult med bricka | Installera seismisk kit (option) och Slutinstallation. | 12![]() |
Bakre
fäste
870-97772
|
1![]() |
|
Bakre
skena
870-31131
|
1![]() |
|
Främre
skena
870-31132
|
1![]() |
|
Bakre anslutningsplatta
870-31554
|
Används för installation med en intilliggande produkt. Följ anvisningarna i installationshandboken för den intilliggande produkten. | 1![]() |
Valfritt NEMA 2 Hole Kit GVSOPT005
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
NEMA 2 hole plate (utgång, DC+, N) | Anslut kraftkablarna med 2-håliga NEMA-plattor. | 7![]() |
NEMA 2 hole plate (ingång, bypass, DC-) | 8![]() |
|
M8-mutter med bricka | 30![]() |
|
Fjäderbricka | 30![]() |
|
M8x24 mm platt bricka | 60![]() |
Parallellkopplingskit (option) – GVSOPT006
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Anslut PBUS-kablarna. | 1![]() |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
AUX-omkopplare | Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem. | 2![]() |
Setet innehåller delar för användning med andra UPS-modeller som inte är relevanta för denna installation. |
Kit GVSOPT030 (option)
Endast för installation med ett eller flera intilliggande modulära batteriskåp. Följ installationshandboken för det modulära batteriskåpet.