Specifikationer for 208 V-systemer
Indgangsspecifikationer for 208 V
Bypass-specifikationer for 208 V
Udgangsspecifikationer for 208 V
Batterispecifikationer for 208 V
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres
en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
Anbefalede kabelstørrelser for 208 V
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
1/0 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på G-busbar.
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Kobber
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Input EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Neutral (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret 208 V
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig
tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 800 A. Anbring
etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret før indgangen
på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
FORSIGTIG |
---|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL
BEMÆRK |
---|
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Kobber
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 rød P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 rød P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 brun P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 pink P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 sort P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 orange P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 violet P54 |