Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión
con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cobre: terminales de cable de un orificio
Dimensión del cable | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 35 mm | LCA10-56-L | ND | ND |
8 AWG | M8 x 35 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rojo P21 |
6 AWG | M8 x 35 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Azul P24 |
4 AWG | M8 x 35 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
3 AWG | M8 x 35 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
2 AWG | M8 x 35 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marrón P33 |
1 AWG | M8 x 35 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 35 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 35 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Negro P45 |
3/0 AWG | M8 x 35 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Naranja P50 |
4/0 AWG | M8 x 35 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Púrpura P54 |
Cobre: terminales de cable de dos orificios
Dimensión del cable | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M10 x 35 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Azul P24 |
4 AWG | M10 x 35 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gris P29 |
3 AWG | M10 x 35 mm | |||
2 AWG | M10 x 35 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Marrón P33 |
1 AWG | M10 x 35 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Verde P37 |
1/0 AWG | M10 x 35 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rosa P42 |
2/0 AWG | M10 x 35 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Negro P45 |
3/0 AWG | M10 x 35 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Naranja P50 |
4/0 AWG | M10 x 35 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Púrpura P54 |