Spesifikasjoner
Inngangsspesifikasjoner
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde) |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde) |
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkel forsyningskilde) |
||
Inngangsspennings-intervall (V) |
200 V: 170–230 |
380 V: 331–437 |
408–552 |
||
Frekvensintervall (Hz) |
40–70 |
||||
Nominell inngangsstrøm (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Maksimal inngangsstrøm (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
Inngangstrømsbegrensning (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
Inngangseffektfaktor |
0,99 for en last som er større enn 50 % |
||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) |
<3 % ved full lineær last (symmetrisk) |
||||
Maksimal kortslutningsgrad |
65 kA RMS |
||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
||||
Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
Spesifikasjoner for bypass
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
||
Bypasspenningsområde (V) |
200 V: 180–220 |
380 V 342–418 |
432–528 |
||
Frekvensintervall (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) |
||||
Nominell bypasstrøm (A) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
Nominell nøytral strøm (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Maksimal kortslutningsgrad* |
65 kA RMS |
||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
Utgangsspesifikasjoner
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) |
3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
||
Spenningsregulering |
Symmetrisk last ± 1 % |
||||
Overbelastningskapasitet |
150 % for 1 minutt (normal drift) 125 % for 10 minutter (normal drift) 125 % for 1 minutt (batteridrift) For 200/208/220/480 V: 125 % kontinuerlig (bypassdrift) For 380/400/415 V:110 % kontinuerlig (bypassdrift) 1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||
Respons på dynamisk last |
± 5 % etter 2 millisekunder |
||||
Utgangseffektfaktor |
1 | ||||
Nominell utgangstrøm (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende |
||||
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) |
Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
||||
Total harmonisk forvrengning (THDU) |
<2 % for lineær last <5 % for ikke-lineær last |
<1 % for lineær last <3 % for ikke-lineær last |
|||
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
Amplitudefaktor for last |
2,5 |
||||
Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon |
Batterispesifikasjoner
Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last |
80 % |
||||
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last |
20 % |
||||
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Nominell batterispenning (VDC) |
480 |
||||
Nominell flytespenning (VDC) |
545 |
||||
Maksimal boost-spenning (VDC) |
571 |
||||
Temperaturkompensasjon (per celle) |
–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C |
||||
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) |
384 |
||||
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Rippelstrøm |
< 5 % C20 (5 minutter driftstid) |
||||
Batteritest |
Manuell/automatisk (valgfri) |
||||
Maksimal kortslutningsgrad |
10 kA |
Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal
kabelstørrelse er 25 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Kopper
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spenning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Inngangsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Inngangs-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-/utgangsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Nøytral (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Anbefalte kabelstørrelser for 200/208/220/480 V
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal
kabelstørrelse er 4 AWG.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90°C ledere (75°C avslutning)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Kopper
UPS-klassifisering | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Spenning (V) |
200/208/220 |
480 |
Inngangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
Inngang EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass EGC /utgang EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Nøytral (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse
208 V UPS
![]() |
---|
brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
UPS-klassifisering |
10 kW | |
---|---|---|
Inngang |
Bypass |
|
Brytertype |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
400 V UPS
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inngang |
Bypass |
Inngang |
Bypass |
Inngang |
Bypass |
|
Brytertype |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (fast) |
190 (fast) |
400 (fast) |
300 (fast) |
500 (fast) |
400 (fast) |
480 V UPS
![]() |
---|
brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
UPS-klassifisering |
20 kW | |
---|---|---|
Inngang |
Bypass |
|
Brytertype |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Smale kabelsko med ett hull for utstyrsjordingsleder/PE-kabler
Smal isolert hylse for fasekabler og N-kabler
Boltstørrelse | Type isolert hylse | Krympetenger |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur |
0 °C til 40 °C |
–15 °C til 40 °C for systemer med batterier. |
Relativ fuktighet |
0–95 % ikke-kondenserende |
10–80 % ikke-kondenserende |
Høyde |
Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde. |
|
Hørbar støy én meter fra enheten |
400 V 10–20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last 480 V 20 kW og 208 V 10 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last |
|
Beskyttelsesklasse |
IP20 |
|
Farge |
RAL 9003, glansnivå 85 % |