规格
输入规格
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
电压 (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电) |
3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线 (L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电) |
|||
输入电压范围 (V) |
200 V:170-230 |
380 V:331-437 |
408-552 |
||
频率范围 (Hz) |
40-70 |
||||
额定输入电流 (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
最大输入电流 (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
输入电流限制 (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
输入功率因数 |
负载大于 50% 时 0.99 |
||||
总谐波失真度 (THDI) |
全线性负载(对称)时 <3% |
||||
最大短路额定值 |
65 kA RMS |
||||
保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
||||
缓启动 |
可编程和自适应 1 - 40 秒 |
旁路规格
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
电压 (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE |
4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线 (L1、L2、L3、N、G)WYE* |
||
旁路电压范围 (V) |
200 V:180-220 |
380 V:342-418 |
432-528 |
||
频率范围 (Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) |
||||
额定旁路电流 (A) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
额定零线电流 (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
最大短路额定值* |
65 kA RMS |
||||
保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
输出规格
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
电压 (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、G) |
4 线(L1、L2、L3、N、PE) |
3 线(L1、L2、L3、G、GEC*)或 4 线(L1、L2、L3、N、G) |
||
电压稳压精度 |
对称负载 ±1% |
||||
过载能力 |
150%,1 分钟(正常运行模式) 125%,10 分钟(正常运行模式) 125%,1 分钟(电池运行模式) 电压为 200/208/220/480 V 时:125%,持续运行(旁路运行模式) 电压为 380/400/415 V 时,110% 持续运行(旁路运行模式) 1000%,100 毫秒(旁路运行模式) |
||||
动态负载响应 |
± 5%(2 毫秒后) |
||||
输出功率因数 |
1 | ||||
额定输出电流 (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
频率调节 (Hz) |
50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式) |
||||
同步跟踪速率 (Hz/s) |
可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6 |
||||
总谐波失真度 (THDU) |
线性负载时 <2% 非线性负载时 <5% |
线性负载时 <1% 非线性负载时 <3% |
|||
输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
负载峰值因数 |
2.5 |
||||
负载功率因数 |
0.7 超前到 0.7 滞后,无降容。 |
电池规格
所有数值均基于 40 块电池 (block) 配置。
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
电压 (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时) |
80% |
||||
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) |
20% |
||||
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
最大充电功率(100% 负载时)(kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
额定电池电压 (VDC) |
480 |
||||
额定浮充电压 (VDC) |
545 |
||||
最大均充电压 (VDC) |
571 |
||||
温度补偿(每单体) |
-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时) |
||||
满负载时的放电终止电压 (VDC) |
384 |
||||
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
纹波电流 |
< 5% C20(5 分钟运行时间) |
||||
电池测试 |
手动/自动(可选) |
||||
最大短路额定值 |
10 kA |
建议的线缆规格 - 380/400/415 V
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 25 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
铜
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
电压 (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
输入 (mm2) |
6 |
6 |
10 |
输入 PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
旁路/输出 (mm2) |
6 |
6 |
10 |
旁路 PE/输出 PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
零线 (mm2) |
6 |
10 |
16 |
建议的线缆规格 - 200/208/220/480 V
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 4 AWG。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:
-
90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)
-
环境温度为 30°C (86 °F)
-
使用铜导线
如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。
设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。
铜
UPS 额定功率 | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
电压 (V) |
200/208/220 |
480 |
输入 (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
输入 EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
旁路/输出 (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
零线 (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
建议的上游保护
208 V UPS
![]() |
---|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
UPS 额定功率 |
10 kW | |
---|---|---|
输入 |
旁路 |
|
断路器类型 |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
Tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
li (x In) |
1.5 |
400 V UPS
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 |
旁路 |
输入 |
旁路 |
输入 |
旁路 |
|
断路器类型 |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300(固定) |
190(固定) |
400(固定) |
300(固定) |
500(固定) |
400(固定) |
480 V UPS
![]() |
---|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
UPS 额定功率 |
20 kW | |
---|---|---|
输入 |
旁路 |
|
断路器类型 |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
Tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
li (x In) |
1.5 |
建议的螺栓和线耳规格
注意 |
---|
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
设备接地导线/PE 线用单孔线耳
相线和零线用绝缘护套
螺栓规格 | 绝缘护套类型 | 压接工具 |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002、CT-1003、CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003、CT-1004、CT-1104、CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003、CT-1004、CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 |
0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
-15 °C to 40 °C (5 °F to 104 °F) 带电池的系统。 |
相对湿度 |
0 - 95% 无冷凝 |
10 - 80% 无冷凝 |
海拔高度 |
设计运行海拔高度为 0-3000 米(0–10000 英尺)。 |
|
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺)处 |
400 V 10-20 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时 480 V 20 kW 和 208 V 10 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时 |
|
保护级别 |
IP20 |
|
颜色 |
RAL 9003,光泽度 85% |