Specifikationer for 208 V-systemer
Indgangsspecifikationer for 208 V
Bypass-specifikationer for 208 V
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Tilslutninger | 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
| Bypass-spændingsinterval (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
| Frekvensinterval (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) | ||||||||
| Nominel bypass-strøm (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
| Nominel neutral strøm (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
| Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
| Beskyttelse | Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse
og sikringer Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse
og sikringer Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s |
|||||||
Udgangsspecifikationer for 208 V
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Tilslutninger | 4-leder (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
| Regulering for udgangsspænding | Symmetrisk last ±
1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
| Overbelastningskapacitet | 150 % i
1 minut (ved normal drift) 125 % i 10 minutter (ved normal drift) 110 % kontinuerlig (ved normal drift)* 125 % i 1 minut (ved batteridrift) 125 % kontinuerlig (ved bypassdrift) 1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift) |
||||||||
| Dynamisk lastreaktion | ± 5 % efter
2 millisekunder ± 1 % efter 50 millisekunder |
||||||||
| Udgangseffektfaktor | 1 | ||||||||
| Nominel udgangsstrøm (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 | 173/167/157 | 217/208/197 |
| Frekvensregulering (Hz) | 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende | ||||||||
| Synkroniseret slew rate (Hz/sek) | Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
| Samlet harmonisk forvrængning (THDU) | <2 % | ||||||||
| Last-crestfaktor | 2,5 | ||||||||
| Lasteffektfaktor | Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion | ||||||||
Batterispecifikationer for 208 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* | 80 % | ||||||||
| Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last | 20 % | ||||||||
| Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
| Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Nominel batterispænding (VDC) | 32-40 blokke: 384-480 | ||||||||
| Nominel flydespænding (VDC) | 32-40 blokke: 436-545 | ||||||||
| Maksimal boost-spænding (VDC) | 600 ved 40 blokke | ||||||||
| Temperaturkompensation (pr. celle) | -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C | ||||||||
| Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) | 32 blokke: 307 | ||||||||
| Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
| Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
| Ripple-strøm | < 5 % C20 (5 minutters batteridrift) | ||||||||
| Batteritest | Manuel/automatisk (kan vælges) | ||||||||
| Maksimal kortslutningsklassificering | 10 kA | ||||||||
Anbefalede kabelstørrelser for 208 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
300 kcmil.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC+/DC- busbarer; Seks på N/G-busbarer.
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Kobber
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
| Input EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
| Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
| Input EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
| Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
| Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 208 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
FORSIGTIG |
|---|
|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
| Afbrydertype | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
| Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| tr ved 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
| li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |||||
| UPS-klassifikation | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
| Afbrydertype | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
| Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
| tr ved 6 Ir | 0,5-16 | |||||
| li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | |
| UPS-klassifikation | 60 kW | 75 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
| Afbrydertype | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
| Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
| tr ved 6 Ir | 0,5-16 | |||
| li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 | |
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL
| BEMÆRK |
|---|
|
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Kobber – kabelsko med et hul
| Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 rød P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 rød P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 brun P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 pink P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 sort P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 violet P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 gul P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 hvid P66 |
Kobber – kabelsko med to huller
| Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 blå P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 grå P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 brun P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 grøn P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 pink P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 sort P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 violet P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 gul P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 hvid P66 |
Aluminium – kabelsko med et hul
| Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 pink P42 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 guld P45 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 gulbrun P50 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 olivengrøn P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 rubinrød P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 hvid P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 rød P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 blå P76 |
Aluminium – kabelsko med to huller
| Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 olivengrøn P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 rubinrød P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 hvid P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 rød P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 blå P76 |
FARE
FORSIGTIG