Especificaciones para sistemas de 208 V
Especificaciones de entrada para 208 V
Especificaciones de derivación para 208 V
Especificaciones de salida para 208 V
Especificaciones de batería para 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía:
cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse
un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Dimensiones de cable recomendadas para 208 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 1/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras DC+/DC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras G.
Las dimensiones de cable detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de CEN, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), deben seleccionarse conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma CEN.
Los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) están dimensionados de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de CEN.
Cobre
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
EGC de entrada (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Neutro (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
EGC de DC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Protección aguas arriba recomendada 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación
instantánea (Ii) no deben configurarse a más de 800 A.
Coloque la etiqueta 885-92557 junto al disyuntor aguas arriba para
informar sobre el peligro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma UL
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de compresión
de cable con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cobre
Dimensión de los cables | Tamaño de perno | Tipo de terminal de cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | ND |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Rojo P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Azul P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Marrón P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Verde P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Negro P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Naranja P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Púrpura P54 |