208V 시스템 사양
입력 사양 208V
바이패스 사양 208V
출력 사양 208V
배터리 사양 208V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의
보호: 과전류 보호 장치는
에너지 저장 장치 가까이에
위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.
권장 케이블 크기 208V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 1/0AWG입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, G 부스바의 경우 5
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.
-
90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)
-
실내 온도 30°C(86°F)
-
구리 도전체 사용
실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.
구리
|
UPS 정격 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| 입력 위상(AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
| 입력 EGC(AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
| 바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| 바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
| 중성선(AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
| DC EGC(AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
권장 상위단 보호 장치 208V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
병렬 시스템의 경우,
순간 오버라이드(Ii) 값을
800A보다 높게 설정하면
안 됩니다. 위험에 대해
알리는 라벨 885-92557을 상위단
회로 차단기 근처에
부착합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
주의 |
|---|
|
폭발 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UL용 권장 볼트 및 러그 크기
| 주의 사항 |
|---|
|
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블
러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
구리
| 케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
|---|---|---|---|---|
| 10AWG | M6 x 20mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
| 8AWG | M6 x 20mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6AWG | M6 x 20mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4AWG | M6 x 20mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3AWG | M6 x 20mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2AWG | M6 x 20mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1AWG | M6 x 20mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0AWG | M6 x 20mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0AWG | M6 x 20mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0AWG | M6 x 20mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0AWG | M6 x 20mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
위험
주의