Spesifikasjoner for 208 V-systemer
Inngangsspesifikasjoner 208 V
Bypasspesifikasjoner 208 V
Utgangsspesifikasjoner 208 V
Batterispesifikasjoner 208 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern
må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.
Anbefalte kabelstørrelser 208 V
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimalt tillatt kabelstørrelse er 1/0
AWG.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på G-samleskinne.
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90°C ledere (75°C avslutning)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Kopper
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Inngang EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Nøytral (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 208 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig
overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 800 A. Plasser
etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere
om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
![]() |
---|
Brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Kopper
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Rød P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blå P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brun P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Grønn P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Svart P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Oransje P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |