ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 208 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 208 V
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 208 V
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE |
|||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
200 V: 180-220 |
|||
ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
|||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* |
65 kA RMS |
|||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 208 V
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 208 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน:
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 208 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
1/0 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ G
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
ทองแดง
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) |
8 |
4 |
3 |
2 |
EGC อินพุต (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
6 |
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) |
8 |
6 |
4 |
3 |
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
8 |
นิวทรัล (AWG/kcmil) |
6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) * |
10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) |
10 |
10 |
8 |
8 |
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 208V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน
ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน
(Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก
885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
![]() |
---|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|