208 V Sistemleri Teknik Özellikleri
Giriş Özellikleri 208 V
Bypass Özellikleri 208 V
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Bypass gerilimi aralığı (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
|||
Nominal bypass akımı (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Nominal nötr akım (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Maksimum kısa devre değeri* |
65 kA RMS |
|||
Koruma |
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar |
Çıkış Özellikleri 208 V
Akü Özellikleri 208 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı
akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.
Önerilen Kablo Boyutları 208 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 1/0 AWG'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 2; N barasında 4; PE barasında 5.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
-
30°C (86 °F) ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
Bakır | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Giriş fazları (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Giriş PE (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Bypass PE/çıkış PE (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Nötr* (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-*(AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC PE (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Önerilen Giriş Koruma 208 V
![]() |
---|
YANGIN TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|