Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques d'entrée 400 V
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380/400/415 | ||||||||
Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)
système en étoile (Neutre impératif si réseau
1 et 2 commun) 3 câbles (L1, L2, L3, PE) Si réseau 1 et 2 séparé et si neutre présent au réseau 2 impératif* * |
||||||||
Plage de tension d'entrée (V) | 380 V : 331-437 400 V : 340-460 415 V : 353-477 |
||||||||
Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | ||||||||
Courant d'entrée nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Courant d'entrée maximal (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 pour une charge supérieure
à 50 % 0,95 pour une charge supérieure à 25 % |
||||||||
Distorsion harmonique totale (THDI) | <5 % à 100 % de la charge | <3 % à 100 % de la charge | |||||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
Protection | Protection backfeed et fusibles intégrés |
||||||||
Montée en puissance | Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass 400 V
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380/400/415 | ||||||||
Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile | ||||||||
Plage de tension du bypass (V) | 380 V : 342-418 400 V : 360-440 415 V : 374-457 |
||||||||
Plage de fréquence (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) | ||||||||
Courant nominal de bypass (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Intensité neutre nominale (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 400 V
Caractéristiques des batteries 400 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* | 80 % | ||||||||
Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 % | 20 %* | ||||||||
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tension nominale de la batterie (V CC) | 32 à 48 blocs : 384-576 | 40 à 48 blocs : 480-576 | 35 à 48 blocs : 420-576 | 32 à 48 blocs : 384-576 | 40 à 48 blocs : 480-576 | ||||
Tension nominale flottante (V CC) | 32 à 48 blocs : 436-654 | 40 à 48 blocs : 545-654 | 35 à 48 blocs : 477-654 | 32 à 48 blocs : 436-654 | 40 à 48 blocs : 545-654 | ||||
Tension de suralimentation maximale (V CC) | 720 pour 48 blocs | ||||||||
Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C | ||||||||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) | 32 blocs : 307 | 40 blocs : 384 | 35 blocs : 336 | 32 blocs : 307 | 40 blocs : 384 | ||||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Taux d'ondulation du courant | < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) | ||||||||
Test batterie | Manuel/automatique (sélectionnable) | ||||||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 10 kA |
Sections de câbles recommandées 400 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/PE.
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Cuivre
Aluminium
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phases d'entrée (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
PE d'entrée (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Phases de bypass/sortie (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutre (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
PE CC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protection en amont préconisée 400 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fixe) | 400 (fixe) | 500 (fixe) | 500 (fixe) | 640 (fixe) | 500 (fixe) |
Puissance nominale de l'ASI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fixe) | 640 (fixe) | 1 250 (fixe) | 800 (fixe) | 1 250 (fixe) | 1 250 (fixe) | ≤6 x In | 1 250 (fixe) |
Puissance nominale de l'ASI | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | ≤4,5 x In | — |