990-91111G-016

Spesifikasi untuk Sistem 400 V

Spesifikasi Masukan 400 V

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tegangan (V) 380/400/415
Sambungan 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)* *
Rentang tegangan masukan (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Rentang frekuensi (Hz) 40-70
Arus masuk nominal (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Arus masukan maksimal (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Batasan arus masuk (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Faktor daya keluar 0,99 untuk beban lebih besar dari 50%
0,95 untuk beban lebih besar dari 25%
Total distorsi harmonis (THDI) <5% pada beban 100% <3% pada beban 100%
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 65 kA RMS
Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam

Sinyal masuk tanjakan

Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik

CATATAN: Untuk UPS dengan modul daya N+1, faktor daya masukan adalah 0,99 pada beban 100% dan total distorsi harmonis (THDI) adalah <6% pada beban linier penuh (simetris).

Spesifikasi Bypass 400 V

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tegangan (V) 380/400/415
Sambungan 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Rentang tegangan bypass (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Rentang frekuensi (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)
Arus bypass nominal (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Arus netral nominal (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 65 kA RMS
Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 400 A, prearcing 33 kA2s

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 550 A, prearcing 52 kA2s

Spesifikasi Keluaran 400 V

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tegangan (V) 380/400/415
Sambungan 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)
Aturan tegangan keluar Muatan simetris ± 1%
Muatan asimetris ± 3%
Kapasitas beban lebih 150% selama 1 menit (operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
125% selama 1 menit (operasi baterai)
110% secara terus-menerus (operasi bypass)
1000% selama 100 milidetik (operasi bypass)
Respons beban dinamis ± 5% setelah 2 milidetik
± 1% setelah 50 milidetik
Faktor daya keluar 1
Arus keluar nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Regulasi frekuensi (Hz) 50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas
Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk) Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
Total distorsi harmonis (THDU) <1% untuk beban linier
<5% untuk beban non-linier
Faktor puncak beban 2,5
Faktor daya beban Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus.

Spesifikasi Baterai 400 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
  • Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
  • Jeda pemutus harus ditetapkan ke nol pada semua pemutus baterai.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%* 80%
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100% 20%*
Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tegangan baterai nominal (VDC) 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576 35-48 blok: 420-576 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576
Tegangan ambang nominal (VDC) 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654 35-48 blok: 477-654 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654
Tegangan dorongan maksimal (VDC) 720 untuk 48 blok
Kompensasi suhu (per sel) -3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) 32 blok: 307 40 blok: 384 35 blok: 336 32 blok: 307 40 blok: 384
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A) * 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Arus riak < 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian)
Uji baterai Manual/otomatis (dapat dipilih)
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 10 kA
CATATAN: Untuk UPS 60 kW dengan modul daya N+1, jumlah blok baterai yang digunakan adalah 32-48 blok.

Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 400 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Semua pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 150 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: Dua pada busbar masukan/keluaran/bypass; Empat pada busbar DC+/DC-; Enam pada busbar N/PE.

CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium

  • Metode instalasi C

Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.

CATATAN: Untuk UPS terukur (GVSUPS50K150HS), selalu ukur kabel untuk peringkat UPS 150 kW.
CATATAN: Ukuran kabel yang direkomendasikan dan ukuran kabel maksimum yang diperbolehkan bisa bervariasi untuk produk tambahan. Tidak semua produk tambahan mendukung penggunaan kabel aluminium. Lihat panduan instalasi yang disertakan dengan produk tambahan.
CATATAN: Ukuran kabel DC yang diberikan di sini merupakan rekomendasi semata – Selalu ikuti petunjuk khusus dalam dokumentasi solusi baterai untuk ukuran kabel DC PE serta pastikan bahwa ukuran kabel DC sesuai dengan peringkat pemutus baterai.
CATATAN: Konduktor netral diukur untuk menangani 1,73 kali arus fase, apabila terjadi konten harmonik tinggi dari beban nonlinier. Jika terdapat ekspektasi arus yang tidak atau kurang harmonis, konduktor netral bisa disesuaikan namun tidak kurang dari konduktor fase.
CATATAN: 20-40 kW: Kabel DC diukur menurut 32 blok baterai. 50-100 kW: Kabel DC diukur menurut 40 blok baterai.

Bypass

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fase masukan (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Masukan PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fase bypass/keluaran (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/keluaran PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Netral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fase masukan (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Masukan PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fase bypass/keluaran (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/keluaran PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Netral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 400 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
  • Untuk sistem paralel, nilai pemutusan instan (Ii) tidak boleh ditetapkan lebih tinggi dari 1250 A. Tempatkan label 885-92556 di sebelah pemutus sirkuit hulu untuk menginformasikan tentang bahaya terkait.
  • Untuk UPS dengan taraf ukur 20-120 kW: Pada sistem paralel dengan tiga UPS atau lebih, pemutus sirkuit harus dipasang pada keluaran setiap UPS. Nilai pemutusan instan (Ii) pemutus keluaran unit (UOB) tidak boleh ditetapkan lebih tinggi dari 1250 A.
  • Untuk UPS dengan taraf ukur 150 kW: Pada sistem paralel dengan dua UPS atau lebih, pemutus sirkuit harus dipasang pada keluaran setiap UPS. Nilai pemutusan instan (Ii) pemutus keluaran unit (UOB) tidak boleh ditetapkan lebih tinggi dari 1250 A.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Hanya pemutus sirkuit 3 kutub yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Untuk negara-negara di mana petunjuk setempat mewajibkan penggunaan pemutus 4 kutub di semua posisi, referensi yang tertera untuk pemutus harus direvisi untuk pemesanan pemutus.
CATATAN: Untuk pemutus 4 kutub dalam bypass dan jika konduktor netral diharapkan membawa arus yang tinggi, karena muatan nonlinier yang netral, pemutus sirkuit harus dinilai berdasarkan pada arus netral yang diharapkan.
CATATAN: Untuk UPS terukur (GVSUPS50K150HS), selalu ukur perlindungan arus hulu untuk peringkat UPS 150 kW.
Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Masukan Bypass Masukan Bypass Masukan Bypass
Jenis pemutus NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (tetap) 400 (tetap) 500 (tetap) 500 (tetap) 640 (tetap) 500 (tetap)
Taraf Ukur UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Masukan Bypass Masukan Bypass Masukan Bypass Masukan Bypass
Jenis pemutus NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (tetap) 640 (tetap) 1250 (tetap) 800 (tetap) 1250 (tetap) 1250 (tetap) ≤6 x In 1250 (tetap)
Taraf Ukur UPS 120 kW 150 kW
  Masukan Bypass Masukan Bypass
Jenis pemutus NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?