400 Vシステムの仕様
入力仕様400 V
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 380/400/415 | ||||||||
接続 | 1系統主電源システムの入力接続:
4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE 2系統主電源システムの入力接続: 3線(L1、L2、L3、PE)WYE** |
||||||||
入力電圧範囲(V) | 380 V:331~437 400 V:340~460 415 V:353~477 |
||||||||
周波数範囲(Hz) | 40~70 | ||||||||
公称入力電流(A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
最大入力電流(A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
入力電流制限(A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
入力力率 | 負荷が50%を超える場合:0.99 負荷が25%を超える場合:0.95 |
||||||||
総合高調波電流歪み(THDI) | <5%(負荷100%時) | <3%(負荷100%時) | |||||||
最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、「400 Vに推奨される上流保護」セクションを参照してください。 | ||||||||
最大短絡遮断容量 | 65 kA実効値 | ||||||||
保護 | 内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
||||||||
ランプイン | 適応範囲は1~40秒で、プログラム可能 |
バイパス仕様400 V
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 380/400/415 | ||||||||
接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE | ||||||||
バイパス電圧範囲(V) | 380 V:342~418 400 V:360~440 415 V:374~457 |
||||||||
周波数範囲(Hz) | 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます) | ||||||||
公称バイパス電流(A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
公称中性点電流(A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、「400 Vに推奨される上流保護」セクションを参照してください。 | ||||||||
最大短絡遮断容量 | 65 kA実効値 | ||||||||
保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
出力仕様400 V
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 380/400/415 | ||||||||
接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE) | ||||||||
出力電圧精度 | 対称負荷±
1% 非対称負荷± 3% |
||||||||
過負荷耐量 | 150%、1分間(通常運転) 125%、10分間(通常運転) 125%、1分間(バッテリー運転) 110%、連続運転(バイパス運転) 1000%、100ミリ秒(バイパス運転) |
||||||||
過渡電圧変動 | 2ミリ秒経過後±
5% 50ミリ秒経過後± 1% |
||||||||
出力力率 | 1 | ||||||||
公称出力電流(A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、「推奨の上流保護400 V」セクションを参照してください。 | ||||||||
最大短絡遮断容量* | 65 kA実効値 | ||||||||
インバーター出力短絡特性 |
時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | ||||||||
周波数精度(Hz) | 50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) | ||||||||
同期スルーレート(Hz/秒) | 0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 | ||||||||
IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類 | VFI-SS-11 | ||||||||
総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:<1% 、非線形負荷の場合:<5% |
||||||||
負荷波高率 | 2.5 | ||||||||
負荷力率 | 低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
バッテリー仕様400 V
危険 |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷0~40%時の出力電力に対する充電電力の割合(%)* | 80% | ||||||||
負荷100%時の出力電力に対する充電電力の割合(%) | 20%* | ||||||||
負荷0~40%時の最大充電電力(kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
負荷100%時の最大充電電力(kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
公称バッテリー電圧(VDC) | 32~48ブロック:384~576 | 40~48ブロック:480~576 | 35~48ブロック:420~576 | 32~48ブロック:384~576 | 40~48ブロック:480~576 | ||||
公称浮動電圧(VDC) | 32~48ブロック:436~654 | 40~48ブロック:545~654 | 35~48ブロック:477~654 | 32~48ブロック:436~654 | 40~48ブロック:545~654 | ||||
最大ブースト電圧(VDC) | 48ブロックに対して720 | ||||||||
温度補償(セル当たり) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)~0mV/°C(T < 25 °Cの場合) | ||||||||
全負荷時の放電終止電圧(VDC) | 32ブロック:307 | 40ブロック:384 | 35ブロック:336 | 32ブロック:307 | 40ブロック:384 | ||||
全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
リップル電流 | < 5% C20(5分間のランタイム) | ||||||||
バッテリーテスト | 手動/自動(選択可能) | ||||||||
最大短絡遮断容量 | 10 kA |
サージ保護装置(SPD)
危険 |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
このUPSはOVCII(過電圧カテゴリII)に準拠しています。OVCIIに準拠している環境でのみ、このUPSを設置することができます。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
サージ保護装置の要件
以下の要件に適合するサージ保護装置を選択してください。
推奨ケーブルサイズ400 V
危険 |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは150
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DC+/DC-バスバーに4本、N/PEバスバーに6本。
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅導体またはアルミニウム導体を使用
-
設置方法C
PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
銅
アルミニウム
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力相(mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
入力PE(mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
バイパス/出力相(mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
バイパスPE/出力PE(mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
中性点(mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE(mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
推奨の上流保護400 V
危険 |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
注記 |
---|
意図しない機器操作のリスク
地絡保護として上流に残留電流動作保護装置(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bは本製品の漏れ電流(最大91
mA)でトリップしないようなサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡
危険 |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置(およびその設定)は、UPSの入力/バイパス端子で計算または測定された最小予想短絡電流に対して、0.2秒以内の切断時間を確保するサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
400 V IEC向け推奨上流保護
IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
IkPh-PE(kA) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
ブレーカータイプ | NSX100H TM40D(C10H3TM040) | NSX100H TM32D(C10H3TM032) | NSX100H TM63D(C10H3TM063) | NSX100H TM50D(C10H3TM050) | NSX100H TM80D(C10H3TM080) | NSX100H TM63D(C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500(固定) | 400(固定) | 500(固定) | 500(固定) | 640(固定) | 500(固定) |
UPS定格 | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
IkPh-PE(kA) | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.6 |
ブレーカータイプ | NSX100H TM100D(C10H3TM100) | NSX100H TM80D(C10H3TM080) | NSX160H TM125D(C16H3TM125) | NSX100H TM100D(C10H3TM100) | NSX160H TM160D(C16H3TM160) | NSX160H TM125D(C16H3TM125) | NSX250H TM200D(C25H3TM200) | NSX160H TM160D(C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800(固定) | 640(固定) | 1250(固定) | 800(固定) | 1250(固定) | 1250(固定) | ≤6 x In | 1250(固定) |
UPS定格 | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
IkPh-PE(kA) | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
ブレーカータイプ | NSX250H TM250D(C25H3TM250) | NSX250H TM200(C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3(C40H32D400) | NSX250H TM250(C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
UPS定格 | 20~60 kW | 80 kW | 100-~150 kW |
---|---|---|---|
バッテリー | |||
ブレーカータイプ | ComPacT NSX250S(C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC(C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
IECに推奨されるボルトおよびラグサイズ
ケーブルのサイズ(mm2) | ボルトサイズ | ケーブルラグの種類 |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50-8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |