400V 시스템 사양
입력 사양 400V
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 380/400/415 | ||||||||
연결 | 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일
주 전원) 3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* * |
||||||||
입력 전압 범위(V) | 380V: 331~437 400V: 340~460 415V: 353~477 |
||||||||
주파수 범위(Hz) | 40~70 | ||||||||
공칭 입력 전류(A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
최대 입력 전류(A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
입력 전류 제한(A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
입력 역률 | 50%보다 큰 부하의
경우 0.99 25%보다 큰 부하의 경우 0.95 |
||||||||
전 고조파 전류 왜곡율(THDI) | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | |||||||
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | ||||||||
보호 |
내장 백피드 보호 및 퓨즈 |
||||||||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1~40초 |
바이패스 사양 400V
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 380/400/415 | ||||||||
연결 | 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
바이패스 전압 범위(V) | 380V: 342~418 400V: 360~440 415V: 374~457 |
||||||||
주파수 범위(Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능) | ||||||||
공칭 바이패스 전류(A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
정격 중성 전류(A) * | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | ||||||||
보호 |
내장 백피드
보호 및 퓨즈 |
내장
백피드 보호 및 퓨즈 |
출력 사양 400V
배터리 사양 400V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* | 80% | ||||||||
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) | 20%* | ||||||||
0~40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
배터리 공칭 전압(VDC) | 블록 32~48개: 384~576 | 블록 40~48개: 480~576 | 블록 35~48개: 420~576 | 블록 32~48개: 384~576 | 블록 40~48개: 480~576 | ||||
부동 충전 전압(VDC) | 블록 32~48개: 436~654 | 블록 40~48개: 545~654 | 블록 35~48개: 477~654 | 블록 32~48개: 436~654 | 블록 40~48개: 545~654 | ||||
최대 부스트 전압(VDC) | 블록 48개: 720 | ||||||||
온도 보상(셀당) | T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C | ||||||||
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) | 블록 32개: 307 | 블록 40개: 384 | 블록 35개: 336 | 블록 32개: 307 | 블록 40개: 384 | ||||
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) * | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) * | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
리플 전류 | < 5% C20(5분 런타임) | ||||||||
배터리 테스트 | 수동/자동(선택 가능) | ||||||||
최대 단락 회로 정격 | 10kA |
권장 케이블 크기 400V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 4, N/PE 부스바의 경우 6개
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
구리
알루미늄
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 위상(mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
입력 PE(mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
바이패스/출력 위상(mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
바이패스 PE/출력 PE(mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
중성선(mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE(mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
권장 상위단 보호 장치 400V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX100H TM40D(LV429674) | NSX100H TM32D(LV429675) | NSX100H TM63D(LV429672) | NSX100H TM50D(LV429673) | NSX100H TM80D(LV429671) | NSX100H TM63D(LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500(고정) | 400(고정) | 500(고정) | 500(고정) | 640(고정) | 500(고정) |
UPS 정격 | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX100H TM100D(LV429670) | NSX100H TM80D(LV429671) | NSX160H TM125D(LV430671) | NSX100H TM100D(LV429670) | NSX160H TM160D(LV430670) | NSX160H TM125D(LV430671) | NSX250H TM200D(LV431671) | NSX160H TM160D(LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800(고정) | 640(고정) | 1250(고정) | 800(고정) | 1250(고정) | 1250(고정) | 6 x In 이하 | 1250(고정) |
UPS 정격 | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX250H TM250D(LV431670) | NSX250H TM200(LV431671) | NSX400H Mic.L5(LV432701) | NSX250H TM250(LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0.5 | — |
Im/Isd | 5 x In 이하 | 6 x In 이하 | 10 | 5 x In 이하 |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 4.5 x In 이하 | — |