Specificaties voor 440 V-marinesystemen
Ingangsspecificaties 440 V-marinesystemen
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluitingen | Driedraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele
netvoeding) Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbele netvoeding) |
||||||||
Ingangsspanningsbereik (V) | 374-506 | ||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominale ingangsstroom (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Maximale ingangsstroom (A) | 33 | 50 | 65 | 81 | 97 | 129 | 163 | 196 | 244 |
Begrenzing ingangsstroom (A) | 34 | 52 | 67 | 84 | 101 | 134 | 168 | 202 | 252 |
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij belasting groter dan 50% 0,95 bij belasting groter dan 25% |
||||||||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | |||
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
||||||||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 440 V-marinesystemen
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Bypass-spanningsbereik (V) | 396-484 | ||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) | ||||||||
Nominale bypass-stroom (A) |
26 |
39 |
53 |
67 |
80 |
106 |
132 |
159 |
199 |
Nominale nulstroom (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming | Ingebouwde
terugvoedingsbeveiliging en zekeringen Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2s |
Ingebouwde
terugvoedingsbeveiliging en zekeringen Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s |
Uitgangsspecificaties 440 V-marinesystemen
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Spanningsregeling | Symmetrische
belasting ± 1% Asymmetrische belasting ± 3% |
||||||||
Capaciteit overbelasting | 150% gedurende
1 minuut (normaal gebruik) 125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik) 125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf) 125% continu (bypassbedrijf) 1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf) |
||||||||
Respons dynamische belasting | ± 5%
na 2 milliseconden ± 1% na 50 milliseconden |
||||||||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | ||||||||
Nominale uitgangsstroom (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Frequentieregeling (Hz) | 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running | ||||||||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) | Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Totale harmonische vervorming (THDU) | <1% voor
lineaire belasting <5% voor niet-lineaire belasting |
||||||||
Piekfactor belasting | 2,5 | ||||||||
Vermogensfactor belasting | Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 440 V- marinesystemen
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* | 80% | ||||||||
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting | 20% | ||||||||
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominale batterijspanning (VDC) | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | 35-48 blokken: 420-576 | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | ||||
Nominale laadspanning (VDC) | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | 35-48 blokken: 477-654 | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | ||||
Maximale snellaadspanning (VDC) | 720 voor 48 blokken | ||||||||
Temperatuurcompensatie (per cel) | -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C | ||||||||
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | 35 blokken: 336 | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | ||||
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rimpelstroom | < 5% C20 (5 minuten looptijd) | ||||||||
Batterijtest | Handmatig/automatisch (selecteerbaar) | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 10 kA |
Aanbevolen kabeldoorsnedes 440 V-marinesystemen
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/PE.
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Ingang PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Nulleider (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingang PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Nulleider (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 440 V-marinesystemen
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (vast) | 400 (vast) | 500 (vast) | 500 (vast) | 640 (vast) | 500 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (vast) | 640 (vast) | 1250 (vast) | 800 (vast) | 1250 (vast) | 1250 (vast) | ≤6 x In | 1250 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |