Dane techniczne systemów 440 V na statkach
Dane techniczne wejścia 440 V, systemy na statkach
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | Podłączenia wejścia
w systemie z pojedynczym zasilaniem: 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE)
WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE Podłączenia wejścia w systemie o podwójnym zasilaniu: 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE |
||||||||
Zakres napięcia wejściowego (V) | 374-506 | ||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 | ||||||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
Limit prądu wejściowego (A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 dla obciążenia większego
niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25% |
||||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | |||
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona systemów na statkach od strony sieci 440 V”. | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
||||||||
Czas narastania |
Programowalne i regulowane 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 440 V, systemy na statkach
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Zakres napięcia obejścia (V) | 396-484 | ||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
Znamionowy prąd neutralny (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona systemów na statkach od strony sieci 440 V”. | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona | Wbudowane
zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s |
Wbudowane
zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s |
Dane techniczne wyjścia 440 V, systemy na statkach
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Regulacja napięcia wyjściowego | Obciążenie
symetryczne ± 1% Obciążenie asymetryczne ± 3% |
||||||||
Zdolność przeciążeniowa | 150% przez
1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągłe (praca w trybie obejścia) 1000% przez 100 ms (praca w trybie obejścia) |
||||||||
Reakcja na obciążenie dynamiczne | ± 5%
po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach |
||||||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||||||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona systemów na statkach od strony sieci 440 V”. | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | ||||||||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia |
Zmienna zależna od czasu. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | ||||||||
Regulacja częstotliwości (Hz) | 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% w zwykłym trybie pracy | ||||||||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) | Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <1% dla
obciążenia liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego |
||||||||
Współczynnik szczytu obciążenia | 2,5 | ||||||||
Współczynnik mocy obciążenia | Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 440 V, systemy na statkach
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||||
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20% | ||||||||
Maksymalna moc ładowania (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksymalna moc ładowania (przy 100% obciążenia) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | 35-48 bloków: 420-576 | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | ||||
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | 35-48 bloków: 477-654 | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | ||||
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 720 na 48 bloków | ||||||||
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | ||||||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | 35 bloków: 336 | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | ||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||||
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA |
Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria
przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować
wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych
Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:
Klasa | Typ 2 |
Napięcie znamionowe (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Poziom ochrony napięcia (Up) | < 2,5 kV |
Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* | Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji |
System uziemienia* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Bieguny | 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia |
Normy | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Monitorowanie | Tak |
Zalecane przekroje kabli 440 V, systemy na statkach
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Wejście PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutralny (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Wejście PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutralny (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Zalecana ochrona systemów na statkach od strony sieci 440 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NOTYFIKACJA |
---|
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od
strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe
(RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący
prądu upływowego produktu, który może wynosić
maksymalnie 91 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym
od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający
czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy
dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą
a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia
zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Zalecana ochrona systemów IEC na statkach od strony sieci 440 V
IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Typ wyłącznika | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (stałe) | 400 (stałe) | 500 (stałe) | 500 (stałe) | 640 (stałe) | 500 (stałe) |
Moc zasilacza UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
Typ wyłącznika | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (stałe) | 640 (stałe) | 1250 (stałe) | 800 (stałe) | 1250 (stałe) | 1250 (stałe) | ≤ 6 x In | 1250 (stałe) |
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
Typ wyłącznika | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤ 5 x In | ≤ 6 x In | 10 | ≤ 5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
Moc zasilacza UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
---|---|---|---|
Bateria | |||
Typ wyłącznika | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC
Przekrój kabla w mm2 | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50-8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |