Specifikationer för marina 440 V-system
Ingångsspecifikationer för marina 440 V-system
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE eller
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (singelmatning) 3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbelmatad strömförsörjning) |
||||||||
Inspänningsområde (V) | 374–506 | ||||||||
Frekvensområde (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nominell ingångsström (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Maximal ingångsström (A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
Strömbegränsning ingång (A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
Ingående effektfaktor | 0,99 vid last över 50 % 0,95 vid last över 25 % |
||||||||
Total harmonisk distorsion (THDI) | <5 % vid 100 % last | <3 % vid 100 % last | <5 % vid 100 % last | <3 % vid 100 % last | <5 % vid 100 % last | <3 % vid 100 % last | |||
Minimal kortslutningstålighet | Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet ”Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system” för information. | ||||||||
Maximal kortslutningstålighet | 65 kA RMS | ||||||||
Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar |
||||||||
Ingångsrampfunktion |
Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder |
Bypasspecifikationer för marina 440 V-system
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Inspänningsområde (V) | 396–484 | ||||||||
Frekvensområde (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) | ||||||||
Nominell bypasström (A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
Nominell neutralström (A) * |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Minimal kortslutningstålighet | Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet ”Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system” för information. | ||||||||
Maximal kortslutningstålighet | 65 kA RMS | ||||||||
Skydd | Inbyggt
bakmatningsskydd och säkringar Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s |
Inbyggt
bakmatningsskydd och säkringar Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s |
Utgångsspecifikationer för marina 440 V-system
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Utspänningsnoggrannhet | Symmetrisk
last ± 1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
Överlastkapacitet | 150 % i
1 minut (vid normaldrift) 125 % i 10 minuter (vid normaldrift) 125 % i 1 minut (vid batteridrift) 125 % kontinuerlig (bypassdrift) 1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||||||
Dynamisk lastrespons | ± 5
% efter 2 millisekunder ± 1 % efter 50 millisekunder |
||||||||
Utgångens effektfaktor | 1 | ||||||||
Nominell utgångsström (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Minimal kortslutningstålighet * | Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet ”Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system” för information. | ||||||||
Maximal kortslutningstålighet * | 65 kA RMS | ||||||||
Kortslutning av växelriktarens utgång |
Varierar över tid. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig). | ||||||||
Frekvensnoggrannhet (Hz) | 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande | ||||||||
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) | Programmerbart till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Total harmonisk distorsion (THDU) | <1 %
för linjär last <5 % för icke-linjär last |
||||||||
Lastens crestfaktor | 2,5 | ||||||||
Lastens effektfaktor | Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning |
Batterispecifikationer för marina 440 V-system
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last | 20 % | ||||||||
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximal laddningskapacitet (vid 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominell batterispänning (VDC) | 32–48 block: 384–576 | 40–48 block: 480–576 | 35–48 block: 420–576 | 32–48 block: 384–576 | 40–48 block: 480–576 | ||||
Nominell hållspänning (VDC) | 32–48 block: 436–654 | 40–48 block: 545–654 | 35–48 block: 477–654 | 32–48 block: 436–654 | 40–48 block: 545–654 | ||||
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) | 720 för 48 block | ||||||||
Temperaturkompensation (per cell) | -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C | ||||||||
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) | 32 block: 307 | 40 block: 384 | 35 block: 336 | 32 block: 307 | 40 block: 384 | ||||
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rippelström | < 5 % C20 (5 minuter körtid) | ||||||||
Batteritest | Manuell/automatisk (valbar) | ||||||||
Maximal kortslutningstålighet | 10 kA |
Överspänningsskydd (SPD)
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Denna UPS är OVCII-kompatibel (Over Voltage Category
Class II). Denna UPS får endast installeras i en OVCII-kompatibel
miljö.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Krav för överspänningsskydd
Välj ett överspänningsskydd som uppfyller följande krav:
Klass | Typ 2 |
Nominell spänning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Skyddsnivå för spänning (Up) | < 2,5 kV |
Kortslutningsvärde (Isccr)* | Enligt installationens potentiella kortslutningsnivå |
Jordningssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Poler | 3P/4P beroende på jordningskonfiguration |
Standarder | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Övervakning | Ja |
Rekommenderade kabeldimensioner för marina 440 V-system
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 150 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N-/PE-skenorna.
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
-
Installationsmetod C
PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
Koppar
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingångsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Ingående PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Bypass-/utgångsfaser (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass PE/utgående PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutral (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminum
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingångsfaser (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingående PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-/utgångsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/utgående PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
OBS! |
---|
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms
som jordfelsskydd, ska RCD-B vara dimensionerad så att den inte
löser ut vid läckströmmen från denna produkt,
som kan vara upp till 91 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar)
måste vara dimensionerat för att säkerställa en
frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell
fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts
vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina system på 440 V IEC
IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Brytartyp | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fast) | 400 (fast) | 500 (fast) | 500 (fast) | 640 (fast) | 500 (fast) |
UPS-storlek | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
Brytartyp | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fast) | 640 (fast) | 1 250 (fast) | 800 (fast) | 1 250 (fast) | 1 250 (fast) | ≤6 x In | 1 250 (fast) |
UPS-storlek | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
Brytartyp | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW |
---|---|---|---|
Batteri | |||
Brytartyp | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1 250 | 1 250 | 1 500 |
Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för IEC
Kabelstorlek mm2 | Bultstorlek | Typ av kabelsko |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |