Technische Daten für 480-V-Systeme
Für die Stromversorgung für Eingang und Bypass müssen festgeerdete Dreiphasentransformatoren verwendet werden. Delta-Eingangsversorgung ist weder für den Eingang noch für den Bypass zulässig.
Bei dieser Installation muss das USV-System als SDS (Separately Derived System) installiert werden. In der Überbrückung und der technischen Erde/Systemerde treten Ableitströme auf.
Eingang – Technische Daten 480 V
USV-Werte |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Anschlüsse |
Dreileiter (L1,
L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern (einfacher
Netzanschluss) |
|||
Eingangsspannungsbereich (V) |
408-552 |
|||
Frequenzbereich (Hz) |
40–70 |
|||
Nenneingangsstrom (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
Maximaler Eingangsstrom (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
Eingangsstromgrenze (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
Eingangsleistungsfaktor |
0,99 für Lasten über 50 % |
|||
Klirrfaktor (THDI) |
< 3 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch) |
|||
Maximaler Kurzschlusspegel |
65 kA RMS |
|||
Schutz |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
|||
Sanftanlauf |
Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
Bypass – Technische Daten 480 V
USV-Werte |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Anschlüsse |
Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern * |
|||
Bypass-Spannungsbereich (V) |
432-528 |
|||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
|||
Bypass-Nennstrom (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Neutralleiternennstrom (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Maximale Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
|||
Schutz |
Integrierter Rückspeiseschutz
und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten 480 V
USV-Werte |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) |
|||
Spannungsregelung |
Symmetrische Last
± 1 % |
|||
Überlastfähigkeit |
150 % für
1 Minute (im Normalbetrieb) |
|||
Toleranz dynamisch |
+/- 5 % für
2 Millisekunden |
|||
Ausgangsleistungsfaktor |
1 | |||
Nennausgangsstrom (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Frequenzregelung (Hz) |
50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend |
|||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) |
Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Klirrfaktor (THDU) |
<1 %
für lineare Last |
|||
Last-Scheitelfaktor |
2,5 |
|||
Last-Leistungsfaktor |
Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte |
Batterie – Technische Daten 480 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe
des Energiespeichergeräts muss sich ein Überspannungsschutzgerät
befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Für alle Werte werden 40 Batterieblöcke angenommen.
Empfohlene Kabelgrößen 480 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und
Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 1/0 AWG.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 2 an DC+/DC--Schienen; 4 an N-Schiene; 5 an PE-Schiene.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 (B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:
-
90-°C-Leiter (75-°C-Abschluss)
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Die Größe der Geräte-Erdungsleiter (EGC) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.
Kupfer
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
Bypass-/Ausgangsschutzleiter (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Neutral (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC-Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 480 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Für Parallelsysteme dürfen die Werte für
den Sofort-Override (Ii) nicht höher eingestellt werden als 800
A. Bringen Sie das Etikett 885-92557 neben dem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter
an, um auf die Gefahr hinzuweisen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Brandgefahr
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|