Dane techniczne systemów 480 V
Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.
System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącej i uziemieniu technicznym/systemowym.
Dane techniczne wejścia 480 V
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Połączenia | 3-przewodowe (L1,
L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze
zasilanie) |
|||
| Zakres napięcia wejściowego (V) | 408-552 |
|||
| Zakres częstotliwości (Hz) |
40-70 |
|||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
| Limit prądu wejściowego (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
| Wejściowy współczynnik mocy |
0,99 dla obciążenia większego niż 50% |
|||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) |
<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne) |
|||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
65 kA RMS |
|||
| Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||
| Czas narastania |
Programowalny i regulowany 1-40 sekund |
|||
Dane techniczne obejścia 480 V
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
| Zakres napięcia obejścia (V) | 432-528 |
|||
| Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||
| Znamionowy prąd obejścia (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
| Znamionowy prąd neutralny (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
|
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
65 kA RMS |
|||
| Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||
Dane techniczne wyjścia 480 V
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Regulacja napięcia wyjściowego |
Obciążenie
symetryczne ± 1% |
|||
| Zdolność przeciążeniowa | 150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
|||
| Reakcja na obciążenie dynamiczne |
± 5% po 2 milisekundach |
|||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | |||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
| Regulacja częstotliwości (Hz) |
50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
|||
| Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) |
Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) |
<1%
dla obciążenia liniowego |
|||
| Współczynnik szczytu obciążenia |
2,5 |
|||
| Współczynnik mocy obciążenia |
Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
|||
Dane techniczne baterii 480 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.
Zalecane przekroje kabli 480 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 1/0 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie G.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie kabli miedzianych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| Wejście EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
| Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
| Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
| Neutralny (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Zalecana ochrona od strony sieci 480 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych
wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie
mogą być wyższe niż 800 A. Umieść
etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego
od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
PRZESTROGA |
|---|
|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters
Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Miedź
| Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Czerwony P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Niebieski P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brązowy P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Różowy P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Czarny P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pomarańczowy P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Fioletowy P54 |
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PRZESTROGA