990-91318D-012

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
ASI 20-50 kW 480 V avec module de puissance N+1*

250 (551)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 60-100 kW 480 V sans chaînes batteries préinstallées*

250 (551)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 60 kW 480 V avec trois chaînes batteries

690 (1 521)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 80-100 kW 480 V avec trois chaînes batteries

705 (1 554)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 10-25 kW 208 V avec module de puissance N+1*

250 (551)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 30-50 kW 208 V sans chaînes batteries préinstallées*

250 (551)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 30 kW 208 V avec trois chaînes batteries

690 (1 521)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

ASI 40-50 kW 208 V avec trois chaînes batteries

705 (1 554)

2 082 (81,96)

755 (29,72)

1 010 (39,76)

NOTE: Les modèles d'ASI marqués d'une * dans le tableau ci-dessus sont livrés sans module de puissance préinstallé dans l'ASI et tous les modules de puissance sont expédiés séparément. Les chaînes batteries ne sont pas incluses et doivent être achetées séparément.

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVPM20KD 48 (106) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)
GVPM50KD 62 (137) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)

Poids et dimensions à l'expédition de la batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBTHU 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
GVSBTHULL 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?