990-91111G-028

Вес и размеры ИБП

  Масса, кг (фунты) Высота, мм (дюймы) Ширина, мм (дюймы) Глубина, мм (дюймы)
ИБП 20–50 кВт 400 В

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 20–50 кВт, с силовым модулем N+1 400 В

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 60 кВт 400 В

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 60–100 кВт, с силовым модулем N+1 400 В

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 80–100 кВт 400 В

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 120 кВт 400 В

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 150 кВт 400 В

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 кВт ИБП 480 В

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 20–50 кВт, с силовым модулем N+1 480 В

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 кВт ИБП 480 В

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 60–100 кВт, с силовым модулем N+1 480 В

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 кВт ИБП 480 В

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 кВт ИБП 480 В

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 кВт ИБП 480 В

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10-25 кВт ИБП 208 В

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 10–25 кВт, с силовым модулем N+1 208 В

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30 кВт ИБП 208 В

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ИБП 30–50 кВт, с силовым модулем N+1 208 В

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

40-50 кВт ИБП 208 В

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 кВт ИБП 208 В

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

75 кВт ИБП 208 В

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?