990-91261C-037

UPS 重量和尺寸

  重量 kg (lb) 高度 mm (in) 宽度 mm (in) 深度 mm (in)

10-20 kW 400 V UPS(含一组电池)

320 (705.47)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

30-50 kW 400 V UPS(含两组电池)

460 (1014.12)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

20 kW 480 V UPS(含一组电池)

320 (705.47)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

30-50 kW 480 V UPS(含两组电池)

460 (1014.12)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

10 kW 208 V UPS(含一组电池)

320 (705.47)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

15-25 kW 208 V UPS(含两组电池)

460 (1014.12)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

注: 一个电池模块重约 32 kg (70.5 lb)。一个电池组由 4 个电池模块组成。
本页的QR代码

这有帮助吗?