PHA8599600-04

Comunicazione tramite uscita Modbus

Sono disponibili vari sistemi software e metodi per accedere o visualizzare i dati del contatore, dall'utilizzo di una semplice interfaccia di registro Modbus alla lettura dei valori archiviati nei registri del contatore, fino alla visualizzazione di informazioni intelligenti inviate dal contatore attraverso un sistema di gestione energetica. Il cavo deve essere collegato ai terminali 23 e 24. L'indirizzo di comunicazione predefinito del contatore è 01.

L'implementazione Modbus utilizzata è Modbus base (standard) con le impostazioni seguenti:

  • Velocità di trasmissione 9600

  • 8 bit di dati

  • Parità pari

  • 1 bit di stop

I valori della velocità di trasmissione possono essere modificati in 4800, 2400, 1200. La parità può essere impostata su nessuna o dispari. I bit di dati e di stop non possono essere modificati.

NOTA:

Quando si collega il contatore con un convertitore seriale (RS-485) per il test, posizionare una resistenza aggiuntiva (120 Ω/ 0,25 W) tra i terminali (23 e 24) sul lato del contatore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?