Geräteobjekt
|
Eigenschaft des Geräteobjekts |
L/S |
Gespeichert |
Mögliche Werte |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
R |
— |
Konfigurierbar |
Das ist die unverwechselbare ID-Nummer des Messgeräts im Format <Gerät, Nr.>. HINWEIS: Sie müssen das Front-Bedienfeld
für die Konfiguration der Geräte-ID-Nummer verwenden.
|
|
Object_Name |
L/S |
√ |
Konfigurierbar |
Ein konfigurierbarer Name für das Messgerät. Werkseitig wird das Messgerät mit dem Namen <Modellbezeichnung>_<Seriennummer> (z. B. _0000000000) ausgeliefert. |
|
Object_Type |
R |
— |
Gerät |
Der Objekttyp für das Messgerät. |
|
System_Status |
R |
— |
Betriebsbereit |
Der Wert dieser Eigenschaft ist immer „Operational“. |
|
Vendor_Name |
R |
— |
Schneider Electric |
Name des Messgerätherstellers |
|
Vendor_Identifier |
R |
— |
10 |
Die Kennung des BACnet-Anbieters für Schneider Electric . |
|
Model_Name |
R |
— |
iEM3X65 |
Gerätemodell (z. B. iEM3465 ) und Seriennummer im Format <Modellbezeichnung>_<Seriennummer> (z. B. iEM3465 _0000000000). |
|
Firmware_Revision |
R |
— |
Variiert |
BACnet-Firmwareversion gespeichert im Format x.x.x (z. B. 1.7.2). |
|
Application_Software_Version |
R |
— |
Variiert |
Messgerät-Firmwareversion gespeichert im Format x.x.xxx (z. B. 1.0.305). |
|
Description |
L/S |
√ |
Konfigurierbar |
Optionale Beschreibung des Messgeräts – auf 64 Zeichen begrenzt. |
|
Location |
L/S |
√ |
Konfigurierbar |
Optionale Beschreibung des Messgerät-Einbauorts – auf 64 Zeichen begrenzt. |
|
Protocol_Version |
R |
— |
Variiert |
BACnet-Protokollversion (z. B. Version 1) |
|
Protocol_Revision |
R |
— |
Variiert |
BACnet-Protokollrevision (z. B. Revision 6) |
|
Protocol_Services_Supported |
R |
— |
|
Vom Messgerät unterstützte BACnet-Dienste: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who-HAS, who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
R |
— |
|
Vom Messgerät unterstützte BACnet-Objekttypen: Analogeingabe, Binäreingabe, mehrstufige Eingabe, Gerät. |
|
Object_list |
R |
— |
Variiert |
|
|
Max_APDU_Length_Accepted |
R |
— |
480 |
Maximale Paketgröße (bzw. Anwendungsprotokoll-Dateneinheit), die das Messgerät verarbeiten kann – in Byte. |
|
Segmentation_Supported |
R |
— |
0x03 |
Das Messgerät unterstützt keine Segmentierung. |
|
Local_Date |
R |
— |
Konfigurierbar |
Date HINWEIS: Sie müssen das Front-Bedienfeld verwenden, um das
Datum für das Messgerät einzustellen.
|
|
Local_Time |
R |
— |
Konfigurierbar |
Time HINWEIS: Sie müssen das Front-Bedienfeld verwenden, um das
Datum für das Messgerät einzustellen.
|
|
APDU_Timeout |
L/S |
√ |
1000–30000 |
Der Zeitraum (in Millisekunden), nach dem das Messgerät versucht, eine bestätigte Nachricht, die nicht beantwortet wurde, erneut zu senden. |
|
Number_Of_APDU_Retries |
L/S |
√ |
1–10 |
Die Anzahl der Versuche, die das Messgerät unternimmt, um eine unbeantwortete bestätigte Anforderung erneut zu senden. |
|
Max_Master |
L/S |
√ |
1 – 127 |
Die höchste Master-Adresse, die das Messgerät zu erkennen versucht, wenn der nächste Knoten unbekannt ist. |
|
Max_Info_Frames |
L/S |
√ |
1–14 |
Die maximale Anzahl an Nachrichten, die das Messgerät senden kann, bevor es das Token weitergeben muss. |
|
Device_Address_Binding |
R |
— |
— |
Die Geräteadressen-Verknüpfungstabelle ist stets leer, weil das Messgerät den Dienst „who-Is“ nicht einleitet. |
|
Database_Revision |
R |
√ |
Variiert |
Eine Zahl, die erhöht wird, wenn sich die Objektdatenbank im Messgerät ändert (zum Beispiel wenn ein Objekt erstellt oder gelöscht wird oder wenn sich die ID eines Objekts ändert). |
|
Active_COV_Subscriptions |
R |
— |
Variiert |
Liste der COV-Abonnements (COV = Change of Value – Wertänderung), die aktuell im Messgerät aktiv sind. |
|
Profile_Name |
R |
— |
Variiert |
Gerätekennung mit dem Hersteller, der Baureihe und dem speziellen Modell des Messgeräts (z. B. 10_iEM3000 _iEM3465 ). |
|
ID 800 |
R |
— |
Variiert |
Datum und Uhrzeit der letzten Energierücksetzung |
|
ID 801 |
R |
— |
Variiert |
Datum und Uhrzeit der letzten Rücksetzung des Kumulierungswerts der Eingangsimpulsmessung |
|
ID 802 |
R |
— |
Variiert |
Datum und Uhrzeit des letzten Alarms (DD/MM/YYYY hh:mm:ss) |