Stromnetzeingänge
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Spannungseingänge |
Gemessene Spannung |
Sternschaltung: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Dreieckschaltung: 173–480 V L-L ± 20 % |
Überlast |
332 V L–N bzw. 575 V L–L |
|
Impedanz |
3 MΩ |
|
Frequenz |
50/60 Hz ± 10 % |
|
Stoßspannung (Uimp) |
6 kV für 1,2 μs |
|
Messkategorie |
III |
|
Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen |
90 °C |
|
Bürde |
< 10 VA |
|
Leiter |
2,5 mm2 (Empfohlen: Kupferdraht) |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
|
Stromeingänge |
Kabelumbau- oder Aufsteck-LVCTs |
0,333 V oder 1 V Nennwert |
Rogowskispule |
U018-Reihe der Rogowskispulen (bis zu 5000 A) |
|
Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen |
90 °C |
|
Frequenz |
50/60 Hz ± 10 % |
|
Leiter |
6 mm2 (Empfohlen: Kupferdraht) |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,8 Nm |