技术特性
环境特性
特性 |
值 |
|
---|---|---|
符合标准 |
|
|
认证 |
cULus、CE、EAC 和 FCC 标记 |
|
环境温度 |
储存 |
-40 °C 到 +85°C(-40 °F 到 +185 °F) |
操作 |
-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 +158 °F) |
|
防护处理 |
ULV0,符合 IEC/EN 60068-2-30 |
|
污染 |
等级 3 |
机械特性
特性 |
值 |
---|---|
抗冲击性 |
符合 IEC 60068-2-27 15 g/11 ms,1/2 正弦 |
抗正弦振动 |
符合 IEC/EN 60068-2-6 |
电气特性
特性 |
值 |
|
---|---|---|
电源 |
24 Vdc, -20%/+10% (19.2–26.4 Vdc) |
|
功耗 |
典型 |
20 °C (68 °F) 时为 24 Vdc,120 mA |
最大(含服务器) |
60 °C (140 °F) 时为 19.2 Vdc,140 mA |
物理特性
特性 |
值 |
---|---|
尺寸 |
72 x 105 x 71 毫米(2.83 x 4.13 x 2.79 英寸) |
安装 |
DIN 导轨 |
重量 |
187 克(0.41 磅) |
安装模块的保护等级 |
|
连接 |
螺旋型端子块 |
24 Vdc 电源特性
建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
有关详细信息,请参阅相关文档中的 ULP 系统用户指南。
特性 |
值 |
---|---|
电源类型 |
调节开关类型 |
额定功率 |
72 W |
输入电压 |
单相为 100–120 Vac |
相间为 200–500 Vac |
|
PFC 滤波器 |
符合 IEC 61000-3-2 |
输出电压 |
24 Vdc |
电源输出电流 |
3 A |