Unité fonctionnelle intelligente (IMU)
Définition
Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).
Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de contrôle MicroLogic ou déclencheur MicroLogic ) et de modules ULP externes (module IO) connectés à une interface de communication constitue une unité fonctionnelle intelligente (IMU).
Une IMU est constituée autour d'un disjoncteur issu des gammes suivantes :
-
Disjoncteurs MasterPact MTZ
-
Disjoncteurs MasterPact NT/NW
-
Disjoncteurs ComPacT NS1600b-3200
-
Disjoncteurs ComPacT NS630b-1600
-
Disjoncteurs PowerPact à châssis P- et R-
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssis H-,J- et L-
-
Les informations relatives à la nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT H-, J- et L- frame de ce guide s’appliquent également à la gamme existante de disjoncteurs ComPact NSX et PowerPact à châssis H-, J- et L- frame.
Les informations relatives à la nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NS et PowerPacT P-, and R-frame de ce guide s’appliquent également à la gamme existante de disjoncteurs ComPact NS et PowerPact P- and R-frame.
Les exceptions sont indiquées le cas échéant. Les nouvelles gammes reposent sur la même architecture technique et dimensionnelle que celle de la gamme existante de disjoncteurs.
-
Les disjoncteurs ComPacT NS et PowerPacT P- and R-frame sont pris en charge par l’interface IFE avec firmware de version 004 ou ultérieure.
Modules ULP par gamme de disjoncteurs
Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.
Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous aux Guides d'utilisation du système ULP.
Architecture de communication
A |
Afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils |
B |
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur |
C |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
D |
Serveur de tableau Ethernet IFE |
E |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
F |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
G |
Disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1 ou MTZ2/MTZ3 |
H |
Disjoncteur fixe MasterPact MTZ1 ou MTZ2/MTZ3 |
I |
Disjoncteur MasterPact NT/NW |
J |
Disjoncteur ComPacT NS/PowerPacT à châssis P et R |
K |
|
L |
Module à port ULP |
M |
Interface Ethernet intégrée IFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
N |
Terminaison de ligne ULP |
O |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
P |
Cordon BCM ULP du disjoncteur |
Q |
Cordon NSX |
Contrôleur distant
Un contrôleur distant est un dispositif qui permet de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication telle que l'interface Ethernet IFE . Par exemple, un afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils, un superviseur, un automate programmable, un BMS ou un système SCADA sont des contrôleurs distants.
Vous trouverez la description des registres et des commandes Modbus dans les Guides de communication Modbus.