Caractéristiques techniques
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques |
Valeur |
|
---|---|---|
Conformité aux normes |
|
|
Certification |
Marquage cULus, CE, EAC et FCC |
|
Température ambiante |
Stockage |
-40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
Fonctionnement |
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F) |
|
Traitement de protection |
ULV0, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30 |
|
Pollution |
Niveau 3 |
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Résistance aux chocs |
Conforme à la norme IEC 60068-2-27 15 g/11 ms, 1/2 sinusoïdale |
Résistance aux vibrations sinusoïdales |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques |
Valeur |
|
---|---|---|
Alimentation |
24 V CC -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 V CC) |
|
Consommation |
Typique |
24 VCC, 120 mA à 20 °C (68 °F) |
Maximale, avec serveur |
19,2 VCC, 140 mA à 60 °C (140 °F) |
Caractéristiques physiques
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Dimensions |
72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 po) |
Montage |
Rail DIN |
Poids |
187 g (0,41 lb) |
Indice de protection du module installé |
|
Connexions |
Borniers à vis |
Caractéristiques d'alimentation électrique 24 V CC
Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée UL/approuvée UL à tension/intensité limitée ou de Classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Type d'alimentation électrique |
Type de commutateur régulé |
Puissance nominale |
72 W |
Tension d'entrée |
100–120 V CA monophasé |
200–500 V CA phase/phase |
|
Filtre PFC |
Avec IEC 61000-3-2 |
Tension en sortie |
24 VCC |
Courant de sortie d'alimentation électrique |
3 A |