Регистрация событий сигналов
-
«Основная» запись создается при срабатывании сигнала о пробое изоляции. Содержит значение сопротивления изоляции.
-
«Вторичная» запись создается для событий следующих типов:
-
Подтвержденный сигнал о пробое изоляции
-
Неустановившийся сигнал о пробое изоляции
-
Сбой электропитания или выключение питания с последующим включением
-
Отсоединение тороида
-
Недоступен сигнал для обнаружения
-
Ошибка устройства или канала
-
Автоматическое начало ввода в эксплуатацию
-
Описание записи о событии в журнале
Регистр | Единица | Тип | Диапазон | Описание |
---|---|---|---|---|
Слово 1 | – | Uint16 | 1...65535 | Номер записи о событии |
Слово 2 Слово 3 Слово 4 Слово 5 |
– | Uint64 | – | Метка времени события (используется такой же код, как и для даты/времени устройства) |
Слово 6 Слово 7 |
– | Uint32 |
|
Идентификатор записи:
|
Слово 8 Слово 9 Слово 10 Слово 11 |
– | Uint64 | – |
Зависит от типа записи (основная или вторичная):
|
Слово 12 | – | Uint16 | 1...65534 |
Идентификатор основной/вторичной записи для события:
|
Пример события
Следующие две записи представляют собой пример сигнала о пробое изоляции, который произошел 1 октября 2010 года в 12:00 и был подтвержден в 12:29.
Номер записи: 1
Адрес | Регистр | Единица | Тип | Значение | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
десят. | шестнадц. | десят. | шестнадц. | ||||
20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Номер записи |
20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Дата наступления сигнала о пробое изоляции (1 октября 2010 года, 12:00) |
20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Идентификатор записи:
|
20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ом | Uint64 | 10000 | Значение сопротивления изоляции в момент наступления сигнала о пробое изоляции |
20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Идентификатор вторичной записи для события |
Номер записи: 2
Адрес | Регистр | Единица | Тип | Значение | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
десят. | шестнадц. | десят. | шестнадц. | ||||
20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Номер записи |
20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Дата подтверждения сигнала о пробое изоляции (1 октября 2010 года, 12:29) |
20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Идентификатор записи:
|
20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Значение регистра сигналов о пробое изоляции на момент подтверждения сигнала о пробое изоляции |
20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Идентификатор вторичной записи для события |