7FR02-0421-03

Spécifications

Cette section fournit les spécifications de l’appareil.

Alimentation auxiliaire

CA

  • 100-300 V Ph-N / 440 V Ph-Ph ± 15 %, 50/60 Hz

  • 80-120 V Ph-N ± 15 % 400 Hz

    • < 22 VA à 440 V

    • < 8 VA à 230 V

DC

100-440 V ± 15 % < 10 W

Réseau surveillé

CA
  • 480 V

  • 1000 V avec adaptateur de tension IFL12VA1T

DC
  • 480 V

  • 1200 V avec adaptateur de tension IFL12VA1T

Capacitance de fuite maximale

150 µF

Électrique

Plage de résistance d’isolement 100 Ω…250 kΩ
Plage de capacitance 0,1…150 µF
Plage de filtrage

5 s, 40 s et 400 s

Temps de réponse

Selon réglage de filtrage

Précision Selon norme CEI 61557-9
Seuil

0,2…200 kΩ

Hystérésis ± 20 %
Configuration du relais
  • Standard

  • Sécurité intrinsèque

Tension / courant CA max. du relais 250 V / 6 A
Charge CA max. du relais 1500 VA
Tension / courant CC max. du relais 48 V / 1 A

Mécanique

Masse 0,55 kg
Position de montage Orientation verticale uniquement
Classe de protection IP
  • IP20 : Autres côtés

  • IP54 : Avant

Catégorie d’installation
  • 300 V, CAT III, degré de pollution 2

  • 600 V, CAT II, degré de pollution 2

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement –25 à 70 °C
HR sans condensation 5…95 %
Point de rosée maximal : 37 °C
Température de stockage –40 à 85 °C
Altitude de fonctionnement ≤ 3000 m
Utilisation
  • Pour utilisation à l’intérieur seulement

  • Ne pas utiliser dans des endroits humides

Normes

Produit CEI 61557-9
Sécurité CEI/UL 61010-1
CEM
  • CEI 61326-2-4

  • CEI 61326-3-1

  • CEI 61000-6-2

  • CEI 61000-6-4

Installation

CEI 60364-4-41

Code QR pour cette page

Contenu utile ?