7FR02-0421-03

Reset

Vous pouvez réinitialiser les journaux et les tendances. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d’usine.

Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l’appareil, sélectionnez Menu > Réglages > Ràz.

Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt., Ràz Tendance et Ràz Usine.

Lorsque vous réinitialisez les journaux ou les tendances, les informations existantes de journaux ou de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée. Lorsque vous effectuez la réinitialisation d’usine, l’appareil redémarre et une mise en service automatique est lancée. Les valeurs des paramètres sont remises aux valeurs par défaut.

Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage des lignes avant d’effectuer toute modification du contenu.
Paramètre Valeur par défaut Valeurs autorisées
Alarme isol.

10 kΩ

0,2…200 kΩ

Délai al. isol. 0 s 0 s…120 mn
Appli. C. Puiss.
  • C. Puiss.

  • Circ. Ctrl.

Filtrage 40 s

  • 5s

  • 40 s

  • 400 s

Fréquence 50 Hz
  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • DC

Adapt. V. Aucune
  • Aucune

  • VA1T

Nom de canal CANAL – 1 àCANAL – 12 pour 12 canaux
  • A à Z

  • a à z

  • 0 à 9

  • Caractères spéciaux (trait d’union-moins(-), barre oblique (/), pourcent (%), point (.), (blanc))

La longueur du nom de canal est ajusté automatiquement en fonction de la sélection du caractère. Par exemple, si le nom du canal contient uniquement le caractère W, la longueur maximum est de 8 caractères et si le nom du canal contient uniquement le caractère I, la longueur maximum est de 18 caractères.

Relais al. Relais FS
  • FS

  • Std.

Acq. relais al. ON
  • ON

  • OFF

Test av. relais ON
  • ON

  • OFF

Adresse 1 1…247
Vitesse de transmission 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parité Paire
  • Aucune

  • Paire

  • Impaire

Modif Mot Passe 0000 0000…9999
Activation (mot de passe) OFF
  • ON

  • OFF

Contraste 50 % 10…100 %
Rétroéclairage 100 % 10…100 %
Éco. d’écran OFF
  • ON

  • OFF

Code QR pour cette page

Contenu utile ?