Technische Daten
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Sie können aktualisierte Unterlagen unter www.se.com herunterladen oder sich für die neuesten Aktualisierungen an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter wenden.
Technische Daten zur Installation, wie z. B. gemessener Strom und Spannungsbereiche, Eingänge/Ausgänge sowie Angaben zur Steuerspannung entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung Ihres Geräts.
Zu überwachende Stromnetzart
| Nicht geerdete AC- oder kombinierte AC/DC-Stromnetze | Phase-Phase-Spannung mit am Neutralleiter angeschlossenem Gerät | 0...230 V AC (+15 %) |
| Mit an Phase angeschlossenem Gerät | 0...230 V DC (+15 %) | |
| Frequenz (AC-Netz) | 50/60 Hz |
Elektrische Kenndaten
| Bereich für Isolationswiderstandsmessungen | 1 kΩ...10 MΩ | |
| Fehlerbenachrichtigung | Anzahl der Ansprechwerte | 1 (kennwortgeschützt) |
| Ansprechwerte | 50...500 kΩ | |
| Isolationsalarm-Ansprechwert-Hysterese | 20% | |
| Antwortzeit | ≤ 1 s | |
| Gerätebetriebstest | Autotest und manueller Test | |
| Interne Impedanz | 110 kΩ (bei 50 Hz) | |
| IM10-H-Ausgangskontakt | Nummer | 1 (Schließer/Öffner) |
| Kontakttyp | Wechsler | |
| Ausschaltvermögen |
6 A bei 250 V AC 6 A bei 12...24 VDC |
|
| IM15H / IM20-H-Ausgangskontakt | Nummer | 2 (NO) |
| Kontakttyp | Statisch | |
| Ausschaltvermögen |
50 mA bei 12...48 V DC |
|
| Transformatorüberwachung | Laststromeingang |
Nennstrom: 1 A / 5 A Maximaler Strom: 6 A |
| Temperatureingang (Bimetallsensor) |
Anliegende Spannung: 24 V DC Mindestlast: 5 mA |
|
| Hilfsspannungsversorgung | 50/60 Hz | 110...230 V AC ±15 % |
| Gleichspannung | 125...250 V DC ±15 % | |
| Last | 12 VA | |
| Spitzenwert Messspannung | 25 V | |
| Spitzenwert Messstrom | 0,2 mA | |
| Elektrischer Schutz | 4000 V AC/5500 V DC | |
Mechanische Kenndaten
| Gewicht | 0,25 kg | |
| Montageverfahren | Schalttafel oder DIN-Schiene | |
| IP-Schutzklasse | IP52 (Vorderseite) | |
| Montageposition | Vertikal | |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur |
-25...+55°C |
|
| Lagertemperatur | -40...+70 °C | |
| Klimabedingungen * | IEC 60068 | |
| Standort | Nur zum Innengebrauch | |
| Aufstellungshöhe | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
Sonstiges
| Normen | Produkt | IEC 61557-8 |
| Sicherheit | IEC 61010-1 * | |
| Installation | IEC 60364-7-710 |