VIGED310023IT-06

Specifiche

Questa sezione contiene specifiche aggiuntive per il dispositivo e gli accessori.

Le informazioni contenute in questa sezione sono soggette a modifica senza preavviso. Scaricare la documentazione aggiornata dal sito www.se.com oppure contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per le informazioni più recenti.

Per le specifiche dell'installazione, come corrente misurata, e intervalli di tensione, ingressi/uscite e informazioni sull'alimentazione, consultare il foglio di installazione del dispositivo.

Tipo di sistema da monitorare

Sistemi di potenza CA o CA/CC combinati senza messa a terra Tensione fase-fase con dispositivo collegato a un neutro 0-230 V CA (+15%)
Con dispositivo collegato alla fase 0-230 V CC (+15%)
Frequenza (sistema CA) 50/60 Hz

Caratteristiche elettriche

Intervallo per letture di resistenza di isolamento 1 kΩ-10 MΩ
Notifica di guasto Numero di soglie 1 (protetto da password)
Soglie 50-500 kΩ
Isteresi soglia allarme isolamento 20%
Tempo di risposta ≤ 1 s
Verifica operativa dispositivo Verifica automatica e manuale
Impedenza interna 110 kΩ (a 50 Hz)
IM10-H Contatto uscita Numero 1 (NA/NC)
Tipo di contatto Commutazione
Potere di interruzione

6 A a 250 V CA

6 A a 12-24 V CC

IM15H / IM20-H Contatto uscita Numero 2 (NA)
Tipo di contatto Statico
Potere di interruzione

50 mA a 12-48 V CC

Monitoraggio trasformatore Ingresso corrente di carico

Corrente nominale: 1 A /5 A

Corrente massima: 6 A

Ingresso temperatura (sensore bimetallico)

Tensione fornita: 24 V CC

Carico minimo: 5 mA

Tensione alimentazione ausiliaria 50/60 Hz 110-230 V CA 15%
CC 125-250 V CC 15%
Carico 12 VA
Picco tensione di misurazione 25 V
Picco corrente di misurazione 0,2 mA
Resistenza dielettrica 4000 V CA/5500 V CC

Caratteristiche meccaniche

Peso 0,25 kg
Metodi di montaggio Pannello o guida DIN
Grado di protezione IP IP52 (anteriore)
Posizione d'installazione Verticale

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio

-25 - +55 °C

Temperatura di immagazzinamento -40 - +70°C
Condizioni ambientali * IEC 60068
Posizione Solo per uso interno
Altitudine  
Livello di inquinamento 2

Altro

Standard Prodotto IEC 61557-8
Sicurezza IEC 610101*
Installazione IEC 60364-7-710
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?