7ZH02-0423-03

示例:带多个互连传入支路的注入排除

通过使用 PLC,可以简化布线并且可以考虑复杂的配置。

PLC 具有以下特征:

  • 数字输入数量:是传入支路和耦合的断路器数量。这些输入可以由 PLC 自供电,也可以由外部电源供电。

  • 数字输出数量:为设备数减 1。这些数字输出可以是机电输出或固态输出。

  • 处理周期等于或小于 0.1 秒。

使用基本的 PLC 管理设备排除可以:

  • 连续监控未接地电力系统的每个部分。

  • 检测绝缘故障的响应时间短。

  • 与带有大量传入支路和耦合的复杂电力系统兼容。

有两种方法可以确定驱动每个设备的禁用注入输入的逻辑:

方法 1:为使用传入支路索引的每个设备分配优先级。在此示例中:

  • 1 号设备的优先级为 1(最高优先级)

    该设备始终处于注入状态,其禁用注入输入未连接。

  • 2 号设备的优先级为 2

    除了与一个优先级较高的设备(在此示例中为 1 号设备)之间存在闭合路径的情况外,该设备总是注入到系统中。当 D2、C1 和 D1 闭合时,将产生闭合路径。

    因此,2 号设备的禁用注入 = D2 AND C1 AND D1

    Ladder PLC 编程语言的表示形式如下:

  • 3 号设备的优先级为 3

    除了与一个优先级较高的设备(在此示例中为 2 号设备和 1 号设备)之间存在闭合路径的情况外,该设备总是注入到系统中。发生以下情况时会产生封闭路径:

    • (D3、C2 和 D2)闭合,或

    • (D3、C2、C1 和 D1)闭合。

    因此,

    • 3 号设备的禁用注入 = (D3 AND C2 AND D2) OR (D3 AND C2 AND C1 AND D1)

    • 3 号设备的禁用注入 = (D3 AND C2) AND (D2 OR (C1 AND D1))

    Ladder PLC 编程语言的表示形式如下:

  • 4 号设备的优先级为 4(最低优先级)

    除了与一个优先级较高的设备(在此示例中为 3 号设备、2 号设备和 1 号设备)之间存在闭合路径的情况外,该设备总是注入到系统中。发生以下情况时会产生封闭路径:

    • (D4、C3 和 D3)闭合,或

    • (D4、C3、C2 和 D2)闭合,或

    • (D4、C3、C2、C1 和 D1)闭合。

    因此,

    • 4 号设备的禁用注入 = (D4 AND C3 AND D3) OR (D4 AND C3 AND C2 AND D2) OR (D4 AND C3 AND C2 AND C1 AND D1)

    • 3 号设备的禁用注入 = (D4 AND C3) AND (D3 OR (C2 AND D2) OR (C2 AND C1 AND D1))

    Ladder PLC 编程语言的表示形式如下:

方法 2:使用真值表。

可能的配置

0 = 开,1 = 关

禁用注入

0 = 注入,1 = 禁用注入

D1 D2 D3 D4 C1 C2 C3 1 号设备 2 号设备 3 号设备 4 号设备
0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 *
0 0 0 0 0 0 1 0 * 0 * 0 * 0 *
...
0 1 1 1 1 0 1 0 * 0 * 0 * 1 *
...
1 1 1 1 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 *
...
1 1 1 1 1 1 1 0 * 1 * 1 * 1 *

本页的QR代码

这有帮助吗?