7ZH02-0423-03

接线图

所有设备的接线端子都具有相同的接线能力。以下是可用于连接端子的电缆特性列表:

  • 剥线长度:7 mm

  • 电缆横截面面积:0.2 - 2.5 mm2 (24 - 14 AWG)

  • 拧紧扭矩:0.8 N.m

  • 螺丝刀类型:平口,3 mm

导线的横截面积和额定电压必须适合于负载电流及其所连接的电压。需要考虑以下特征:

  • 辅助电源消耗:25 VA / 10 Ω

  • 流向监控网络接线端子的电流:小于 20 mA

  • 流向禁用注入接线端子的电流:5 mA

  • 流向绝缘报警器和预防性绝缘报警器接线端子的电流取决于绝缘报警指示器的额定功率。

该图显示了设备与单相或三相 3 线或 4 线电力系统或直流电力系统的连接。

IM400NIM400THRN 的接线图

注: 断路器(参考号 MGN61334 或同等产品)可用于替换列出的保险丝。

用于中等电压的 IM400THRN 的接线图

使用电压互感器和 P1N 接地适配器将 IM400THRN 连接到额定电压最高为 33 kVac 的系统。应根据系统电压适当选择电压互感器。请参阅 Schneider Electric 中压电压互感器目录。

注: 确保 P1N 接地适配器的引脚 2 和 3 之间的最大电压小于 250 Vac、400 Vdc。

电压互感器的负载阻抗“1R”是根据其特性计算出来的。欲了解更多信息,请参阅 www.se.com/IM400THRN 上提供的计算说明。

本页的QR代码

这有帮助吗?