规格
本节中包含的信息可能不经通知而更改。您可从 www.se.com 下载更新的文档或联系您当地的Schneider Electric代表获取最新的更新。
与安装有关的规格,请参阅设备的安装说明书,例如测量的电流和电压范围,输入/输出和控制电源等信息。
要监控的系统类型
| 交流或交流/直流组合未接地*电力系统 | 连接到中性点设备的相电压 |
≤ 1700 V AC * |
| 设备连接到相线 |
≤ 1000 V AC * |
|
| 频率(交流电力系统) | 45...440 Hz | |
| AC | 连接到中性点设备的相电压 |
≤ 33k V AC * |
| 直流或整流的 IT 电力系统 | – |
≤ 1200 V DC * |
电气特性
| 绝缘电阻读数范围 | 10 Ω...10 MΩ | |
| 电容读数范围 |
0.01...500 μF |
|
| 故障通知 | 阈值数量 | 2(受密码保护) |
| 预防性绝缘警报阈值 | 1 kΩ...1 MΩ | |
| 绝缘警报阈值 | 0.04...500 kΩ | |
| 绝缘警报阈值和预防性绝缘警报滞后 | 20% | |
| 响应时间 | 小于或等于过滤设置:4s / 40s / 160s | |
| 运行测试的设备 | 自动检测和手动检测 | |
| 内部阻抗 | 40 kΩ(频率为 50/60/400 Hz 时) | |
| 测量电路的内阻 Ri | 40 kΩ | |
| 输出触点 | 数量 | 2(标准或故障保护) |
| 触点类型 |
SPDT 一个转换触点 |
|
| 工作原理 | N/O N/C 操作 | |
| 电气寿命 | 30000 次循环 | |
| 开断容量 |
在 250 V AC 时为 3 A 1 A,在 48 V DC 时最小载荷为 10 mA |
|
| 最小开关负荷 |
在 24 V AC/DC 下为 2 mA |
|
| 禁用注入输入(由设备供电) | 供电电压 | 24 V DC |
| 电流 | 5 mA | |
| 通知时间延时 | 0...7200 秒 | |
| 辅助电源电压 |
|
|
| 负荷 |
25 VA / 10 W |
|
| 测量电压 |
15 Vp、33 Vp、120 Vp |
|
| 测量电流 |
375 μAp、825 μAp、3 mAp |
|
| 故障定位电流(IM400N) | 3.75 mAp | |
| 外部直流电压 Ufg | 506 V | |
| 介电耐压 | 4000 V AC / 5500 V DC 7.3 kV 脉冲 | |
机械特性
| 重量 | 0.75 kg | |
| 安装方式 | 吸顶式安装或在网格上 | |
| IP 保护等级 | IP54(前面),IP20(背面) | |
| 安装位置 | 竖直 | |
其他
| 过压类别 | 300 V / OVCIII、600 V / OVCII | |
| 标准 | 产品 | IEC 61557-8 |
| 安全性 | UL 61010-1、CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| 安装 | IEC 60364-4-41 | |
| 输出触点 | IEC 61810-2 | |