Azzeramento
Per accedere ai parametri di reset del dispositivo, selezionare
.I parametri di reset sono Reset Registri, Reset Tendenza e Ripristino Impostazioni di Fabbrica.
Quando si resettano i registri o le tendenze, le informazioni esistenti sui registri o sulle tendenze vengono eliminate, ma il valore parametro delle impostazioni rimane invariato. Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, i valori parametro delle impostazioni vengono ripristinati al valore predefinito.
L'elenco completo dei parametri delle impostazioni, il valore predefinito e i valori consentiti sono:
Parametro | Valore predefinito | Valori consentiti |
---|---|---|
Allarme isol. | 1 kΩ | 0,04-500 kΩ |
Ritardo all. isol. | 0 sec. | 0 s-120 minuti |
Allarme prev. | OFF |
|
Ritardo all. prev. | 0 sec. | 0 s-120 minuti |
Scollegam. iniez. | OFF |
|
Appl. |
IM400N:Circ. pot. IM400THRN: THR |
IM400N:
IM400THRN: THR |
Filtraggio |
IM400N:40sec. IM400THRN: 20sec. |
IM400N:
IM400THRN:
|
Individuazione * |
Allarme |
|
Adatt. V |
IM400N:Nessuno IM400THRN: P1N |
IM400N:
IM400THRN:
|
Frequenza * |
50 Hz |
|
HRG |
OFF |
|
Iniezione * |
20V |
|
Res. CC pr. * |
0 kΩ |
0-50 kΩ |
N. trasf. * |
0 |
|
Relè all. isol. | FS |
|
Relè all. prev. | FS |
|
Ingresso. inib. | N.A. |
|
Acq. inib. | OFF |
|
Acq. relè all. | ON |
|
Segnale Guasto corr. | OFF |
|
Test con relè | ON |
|
Tipo inib. | Int. |
|
Indirizzo | 1 | 1-247 |
Config. auto | OFF |
|
Velocità | 19200 |
|
Parità | Pari |
|
Modifica Password | 0000 | 0000-9999 |
Attivazione (Password) | OFF |
|
Contrasto | 50% | 10-100% |
Luminosità | 100% | 10-100% |
Screen saver | OFF |
|