Requisiti della conformità alle norme di sicurezza
Introduzione
Il dispositivo dispone di certificazione SIL 2 e SIL 1 in conformità alla norma IEC 61508: 2010 (relativa alla sicurezza funzionale) e IEC 61557-15: 2014 (basata su IEC 61508, specifica per sistemi IT che utilizzano dispositivi IMD e IFL).
Classificazione della funzione di sicurezza:
| Funzione | SIL |
|---|---|
|
RIW (avviso di isolamento a distanza) Utilizzato con attuatori ridondanti |
SIL 2 |
|
RIW (avviso di isolamento a distanza) o REDC (comando di abilitazione/disabilitazione remoto) Utilizzato con attuatore singolo |
SIL 1 |
Il modello seguente e i riferimenti commerciali sono certificati:
| Modello | Riferimento commerciale |
|---|---|
| IM400N | IMDIM400N |
| IM400THRN | IMDIM400THRN |
Ambito
La certificazione del dispositivo e degli accessori (adattatori di tensione) è valida se l'installazione e il cablaggio del sistema rispettano la descrizione illustrata.
Configurazione prodotto
Per essere conforme ai requisiti delle norme sulla sicurezza funzionale, configurare il dispositivo con i parametri seguenti, accessibili selezionando :
| Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Relè all. isol. | Relè allarme isolamento | FS |
| Relè all. prev. | Relè allarme isolamento preventivo | Mirror |
| Ingresso inib. | Ingresso inibizione iniezione | N.A. o OFF |
| Acq. inib. | Acquisizione del segnale di inibizione | ON |
| Acq. relè all. | Consente di attivare i relè quando si acquisisce l'allarme | OFF |
| Segnale Guasto Corr. | Consente un segnale di 3 s quando il guasto isolamento scompare | OFF |
| Test con relè | Cambia stato dei relè durante una verifica automatica manuale | OFF |
Per informazioni dettagliate su questi parametri, vedere Configurazione I/O.