Reinicializar
É possível acessar os parâmetros de reinício do dispositivo selecionando .
Os parâmetros de reinício são Reinic. regis., Reinic. tend. e Rest. config. orig..
Ao executar o reinício de registros e tendências, os registros ou as informações de tendência existentes são apagados, mas o valor do parâmetro das configurações permanece inalterado. Ao executar a restauração da configuração original, os valores dos parâmetros de configurações são redefinidos para o padrão.
A lista completa dos parâmetros de configurações e de seus valores padrão e permitidos é a seguinte:
| Parâmetro | Valor padrão | Valores permitidos |
|---|---|---|
| Alarme isol. | 1 kΩ | 0,04…500 kΩ |
| Atr. alar. isol. | 0 s | 0 s...120 minutos |
| Pré- Alarme | DESLIGADO |
|
| Atr. Pre- Al. | 0 s | 0 s...120 minutos |
| Injec. Deslig. | DESLIGADO |
|
| Aplicaç. |
IM400N:Circ. pot. IM400THRN: THR |
IM400N:
IM400THRN: THR |
| Filtragem |
IM400N:40s IM400THRN: 20s |
IM400N:
IM400THRN:
|
| Localização * |
Alarm |
|
| Adapt. V |
IM400N:Nenhuma IM400THRN: P1N |
IM400N:
IM400THRN:
|
| Frequência * |
50 Hz |
|
| Lig. T. R. El. |
DESLIGADO |
|
| Injeção * |
20V |
|
| ResCCprim * |
0 kΩ |
0....50 kΩ |
| Nº transf * |
0 |
|
| Relé. alar. isol. | SEG. |
|
| Rel.. Pre- Al. | SEG. |
|
| Entrada Inib. | N.A |
|
| Reco. Inib. | DESLIGADO |
|
| Reco. relé alar. | LIGADA |
|
| Sinal Falha Corr. | DESLIGADO |
|
| Teste c/Relés | LIGADA |
|
| Tipo de inibição | Int. |
|
| Endereço | 1 | 1...247 |
| Config. auto | DESLIGADO |
|
| Taxa trans. | 19200 |
|
| Paridade | Par |
|
| Alterar senha | 0000 | 0000...9999 |
| Ativação (Senha) | DESLIGADO |
|
| Contraste | 50% | 10...100% |
| Luminosidade | 100% | 10...100% |
| Proteção tela | DESLIGADO |
|