Acessórios
Lista de acessórios
| Acessório | Número do catálogo |
|---|---|
| Limitador de sobretensão Cardew C “250 V” | 50170 |
| Limitador de sobretensão Cardew C “440 V” | 50171 |
| Limitador de sobretensão Cardew C "660 V" * | 50172 |
| Limitador de sobretensão Cardew C "1000 V" * | 50183 |
| Cardew C básico * | 50169 |
| Impedância ZX | 50159 |
| Adaptador de tensão IM400-1700 * |
IMD-IM400-1700 |
| Adaptador de tensão PHT1000 * | 50248 |
| Adaptador de aterramento P1N | PHA6326700 |
| Transformador de tensão | Consulte Observação |
-
O adaptador de aterramento P1N aplica-se ao IM400THRN.
-
Para obter informações relacionadas aos acessórios automáticos e móveis de localização de falhas de isolação, consulte Locating.
-
Os transformadores de tensão devem ser selecionados corretamente, de acordo com a tensão do sistema. Consulte o catálogo do Transformador de média tensão da Schneider Electric.
Limitador de sobretensão Cardew C
Impedância limitadora ZX
Adaptador de tensão
Estes são os adaptadores de tensão/aterramento opcionais:
-
IM400-1700
-
PHT1000
-
P1N
|
Função |
Os adaptadores de tensão IM400-1700 e PHT1000 podem ser usados para conectar um IMD a sistemas não aterrados com CA superior a 480 V. O fio que conecta o IM400-1700 ou P1N ao IMD precisa ter a mesma tensão nominal da rede monitorada. O adaptador de aterramento P1N deve ser conectado ao sistema para o funcionamento do IM400THRN. Veja a seguir a compatibilidade dos adaptadores de tensão com a localização de falhas de isolação:
|
|||
|
Dimensões |
IM400-1700 |
PHT1000 |
P1N |
|
|
Montagem |
Em trilho DIN | Na placa de montagem | Na placa de montagem | |
|
Conexão |
Diagrama de cabeamento |
Diagrama de cabeamento |
Diagrama de cabeamento | |
|
(1) Adaptador de tensão conectado a uma fase (2) Adaptador de tensão conectado ao neutro |
||||
Subconjunto S3 (adaptação)
Os limiares do alarme de isolação do dispositivo precisam ser definidos com mais de 2 kΩ para levar em consideração a impedância interna do subconjunto S3 não mais comercializado.