Exemplos de aplicação dos modos de espelhamento do relé do pré-alarme
Defina o relé do pré-alarme de isolação para o modo de espelho e conecte os relés por cabo em série para criar uma função AND lógica. É recomendável configurar o relé do alarme de isolação no modo à prova de falhas e cabear ambos os relés (NC/C). Nesse caso, a função lógica retornará verdadeiro somente quando o dispositivo estiver inoperante ou desenergizado, ou quando um estado especial estiver ativo.
O diagrama de cabeamento seguinte é um exemplo de dispositivo cabeado no modo padrão:
Modo | Entrada | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem falhas | Pré-alarme | Alarme | Produto inoperante | Sem energia | ||
Padrão | PLC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Padrão | PLC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O diagrama de cabeamento seguinte é um exemplo de dispositivo cabeado no modo à prova de falhas:
Modo | Entrada | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem falhas | Pré-alarme | Alarme | Produto inoperante | Sem energia | ||
À prova de falhas | PLC 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
À prova de falhas | PLC 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ALARM=(RelayState:ON) || ((StatusInput:CLOSED) & (RelayState:OFF))
-
Um alarme de isolação é detectado quando ambas as entradas de PLC estão em uma lógica 1.
-
Uma falha de produto é detectada quando a entrada de PLC é uma lógica 0.